The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Serie R.classic
    • Berker Serie R.classic - Controllo dell'il­luminazione
    • WTD9131BG
    EAN
    3250610092033
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Tool software de-DE 2025-11-13 Tool software de-DE 2026-04-01
    • Berker Serie R.classic - Controllo dell'il­luminazione

    Placca con traversino per interruttore/pulsante a manopola R.classic nero WTD9131BG

    Prezzo
    45,23 €
    / pezzo *
    45,23 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Placca con traversino per interruttore/pulsante a manopola R.classic nero

    WTD9131BG

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Manetta
    Controlli e indica­tori
    • Numero di tasti
      1
    Materiali
    • Colore
      Nero
    • Codice RAL
      9005
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Plas­tica, Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      81,40 mm
    • Larghezza
      81,40 mm
    • Profon­dità
      29 mm
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      0
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Senza
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a morsetto, Raccordo a vite
    Equipag­giamento
    • Finestra di monitoraggio uscita/luce
      No
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05
    Iden­tificazione
    • Disposizione di montaggio
      Elemento di controllo
    • Serie Compa­tibili
      Serie R.classic

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTD9131BG
    PDF
    RoHS report WTD9131BG
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WTD9131BG | Hager Italia

      Immagine del prodotto WTD9131BG

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WTD9131BG | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WTD9131BG

      Placca con traversino per interruttore/pulsante a manopola R.classic nero

      PDF
    • Tool software

      Immagine Tool software de-DE 2025-11-13 | Hager Italia

      Tool software de-DE 2025-11-13

      URL
      Immagine Tool software de-DE 2026-04-01 | Hager Italia

      Tool software de-DE 2026-04-01

      URL
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-27 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-27

      PDF
      352,45 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21

      PDF
      374,39 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23

      PDF
      305,87 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      WDE303501 - Interruttore doppio con comune, 10 AX - 250 V anello di supporto rotondo
      WDE303501
      Interruttore doppio con comune, 10 AX - 250 V anello di supporto rotondo
      Prezzo
      51,76 €
      / pezzo *
      51,76 €
      / pezzo *
    • 2
      WLF1054BG - Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10 R.Classic nero lucido
      WLF1054BG
      Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10 R.Classic nero lucido
      Prezzo
      13,10 €
      / pezzo *
      13,10 €
      / pezzo *
    • 3
      WDE303701 - Invertitore 10 AX - 250 V, anello di supporto rotondo
      WDE303701
      Invertitore 10 AX - 250 V, anello di supporto rotondo
      Prezzo
      59,50 €
      / pezzo *
      59,50 €
      / pezzo *
    • 4
      WLW1331BG - Bilanciere R.Classic nero lucido
      WLW1331BG
      Bilanciere R.Classic nero lucido
      Prezzo
      16,24 €
      / pezzo *
      16,24 €
      / pezzo *
    • 5
      WLW1014WG - Bilanciere con serigrafia "0" R.Classic bianco polare lucido
      WLW1014WG
      Bilanciere con serigrafia "0" R.Classic bianco polare lucido
      Prezzo
      15,32 €
      / pezzo *
      15,32 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti