EAN
3250610099940
Hager
Confezione
1 pezzo
Inserto presa TV doppia + coperch par./inc. terminale Serie W.1 grigio opac WNA253
Prezzo
64,42 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Accessori associati
-
Cassetta portafrutti 5 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Acessori
-
Pre-equipaggiato conPresa dati
Numero di moduli
-
Numero di bande1
-
Numero di moduli2
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Attenuazione
-
Attenuazione collegamento a 2150 MHz5 dB
-
Attenuazione collegamento a 860 MHz5 dB
Connessione
-
Tipo di connettorePresa d’arrivo
Frequenza
-
Larghezza di banda della frequenza4 - 862 MHz
-
Tecnologia a banda larga4 - 862 MHz
Equipaggiamento
-
Numero di uscite2
Materiali
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL7011
Serie
-
Profondità45 mm
-
Profondità di installazione0
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso, Montaggio a parete
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento base a bascula
Testo
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA253
Inserto presa TV doppia + coperch par./inc. terminale Serie W.1 grigio opac
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL
Tool software de-DE 2026-04-01
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Più documentazione