EAN
3250610099919
Hager
Confezione
1 pezzo
Modulo presa schermato a 8 pin, cat. 6 W.1 bianco WNA226B
Prezzo
53,87 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (9)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Larghezza banda di trasmissione500 - 500 MHz
Equipaggiamento
-
Numero di uscite1
-
Con coperchio a cernieraSÌ
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-15 - 30 °C
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale LSA+
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
MaterialeMateriale termoplastico
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Serie
-
Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura12 mm
Testo
-
UscitaCon uscita diritta
-
Condizioni di impiegoAdatto per PoE+
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite
-
Porte logicheCat.6
-
ProtezioneCon coperchio antipolvere autochiudibile davanti alla presa
-
Tipo di connessioneCon morsetti IDT
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA226B
Modulo presa schermato a 8 pin, cat. 6 W.1 bianco
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL
Tool software de-DE 2026-04-01
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Più documentazione