puls. contatto NA con bilanciere a parete/da incasso Serie W.1 grigio opaco WNA047
Prezzo
48,58 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (18)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 8 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di contatto momentanea10 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoDoppio bilanciere
Materiali
-
ColoreGrigio
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
-
TrasparenteNo
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
Interno posterioreOpaco
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità53 mm
-
Profondità di installazione65 mm
-
Profondità delle scatole da incasso65 mm
-
Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura0
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso, Montaggio a parete
Controlli e indicatori
-
Spia luminosaSenza
-
Numero di tasti1
-
Tipo di pulsantePulsante di serie
-
Con contatto di feedbackNo
Connettività
-
Tipo di connessioneRaccordo a innesto
-
Con montaggio ad artiglioNo
Connessione
-
tipo di attacco della lampadaSenza portalampada
-
Tipo di connettoreQuickConnect
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK07
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Related Systemscubyko, W.1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA047
puls. contatto NA con bilanciere a parete/da incasso Serie W.1 grigio opaco
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Più documentazione