EAN
3250610091388
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Pezzo centrale per presa TV doppia/tripla R.Classic/R. classic nero lucido WLF1068BG
Prezzo
15,26 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
WDF4593
Presa TV tripla terminale Serie 1930/Glas/R.classic
52,31 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 155 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di connettoreCoassiale
-
Numero di connessioni3, 2
Materiali
-
ColoreNero
-
Codice RAL9005
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza58,10 mm
-
Larghezza58,10 mm
-
Profondità10 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
-
Serie CompatibiliR.x, Serie R.classic
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WLF1068BG
Pezzo centrale per presa TV doppia/tripla R.Classic/R. classic nero lucido
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL
Tool software de-DE 2026-04-01
URL
Tool software de-DE 2026-04-01
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Più documentazione