Interruttore doppio per veneziane unipolare comando tapparelle WDE303520
Prezzo
36,75 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (19)Accessori associati
-
Ricambi per interruttori per uso residenziale 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 158 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreGrigio
-
finitura superficialeOpaco
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Controlli e indicatori
-
Tipo di comando/pulsante per venezianeInterruttore a 1 poli
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Corrente
-
Corrente di commutazione10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente di commutazione10 A
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - +35 °C
Testo
-
Tipo di commutazioneCon blocco meccanico ed elettrico contro il comando contemporaneo da ambo i lati
-
Tipo di connessioneCon morsetto a molla
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione
Connessione
-
Tipo di connettoreMorsetto a innesto
-
Relativo alla serieA.1 Materiale termoplastico, A.8 acciaio inox, A.8 Alluminio, A.8 Materiale termoplastico, A.8 vetro, B.3, C.1 Materiale termoplastico, C.8 acciaio inox, C.8 Alluminio, C.8 Materiale termoplastico, C.8 vetro, K.1, K.5, Q.1, Q.3, Q.7, S.1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE303520
Interruttore doppio per veneziane unipolare comando tapparelle
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-28
PDF140,97 kB
Più documentazione