Pannello interno per venezia in lamiera zincata, con un'altezza di 1800 mm e una larghezza di 800 mm, è progettato per l'inserimento laterale all'interno per venezia di quadri di automazione. La sua costruzione in robusta lamiera zincata garantisce elevata resistenza e durabilità nel tempo, fornendo una solida base per il montaggio dei componenti elettrici ed elettronici. Ideale per ottimizzare lo spazio interno per venezia e organizzare i cablaggi.
EAN
3250610681145
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Pannello interno in lamiera zincata inser. laterale H1800 L800 venezia UX946
Prezzo
571,29 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1790 mm
-
Larghezza690 mm
-
Profondità25 mm
Materiali
-
MaterialeMetallo
-
TrattamentoZincato
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UX946
Pannello interno in lamiera zincata inser. laterale H1800 L800 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione