Telaio rack dati a cerniera H1400 L800 RAL7035 venezia UX864
Telaio rack 19" a cerniera per venezia, altezza 1400 mm e larghezza 800 mm, è impiegato per il montaggio di moduli rack 19" in quadri con porta. Costruito in lamiera spessore 15/10, senso di apertura reversibile. Il fissaggio avviene ai gruppi base/testata con profili e viti in dotazione. Consente l'installazione di moduli con profondità massima di 170 mm in quadri Larghezza 600 mm. La distanza utile tra porta e pannelli rack è di 70 mm.
EAN
3250610682128
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
453,86 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 5 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza525 mm
-
Larghezza1360 mm
-
Profondità115 mm
Materiali
-
Codice RAL7032
-
ColoreGrigio ciottolo
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoVerniciato a polvere
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto UX864
Telaio rack dati a cerniera H1400 L800 RAL7035 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione