Kit per scatolato x160 per venezia, altezza 200 mm e larghezza 600 mm, colore RAL7035, è pensato per l'installazione di apparecchiature su profilo modulare. Completo di profilo DIN porta guida DIN in dotazione. La chiusura avviene saldamente tramite 2 o 4 viti M6 incluse. I pannelli si fissano al quadro mediante le coppie di elementi di fissaggio specifici per pannelli frontali.
EAN
3250610683071
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza210 mm
-
Larghezza510 mm
-
Profondità65 mm
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
Materiali
-
Codice RAL7032
-
Colore prodottoGrigio ciottolo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UX840
Kit per scatolato x160 H200 L600 RAL 7035 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione