Staffa preforata portante in lamiera zincata H50 L800 venezia UX796
Staffa preforata portante per venezia, con altezza 50 mm e lunghezza 600 mm, è realizzata in lamiera zincata con spessore 40/10, garantendo robustezza e resistenza. È specificamente progettata per il montaggio interno di azionamenti, trasformatori e altri componenti all'interno di quadri elettrici e di automazione. Il fissaggio avviene saldamente alla base del quadro tramite le viti incluse in dotazione.
EAN
3250610682487
Marca
Hager
Confezione
2 Pezzi
Prezzo
77,17 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 8 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza810 mm
-
Larghezza75 mm
-
Profondità40 mm
-
Lunghezza75 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato a caldo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto UX796
Staffa preforata portante in lamiera zincata H50 L800 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione