Staffa preforata portante per venezia, con altezza 50 mm e lunghezza 400 mm, è realizzata in lamiera zincata con spessore 40/10, garantendo robustezza e resistenza. È specificamente progettata per il montaggio interno di azionamenti, trasformatori e altri componenti all'interno di quadri elettrici e di automazione. Il fissaggio avviene saldamente alla base del quadro tramite le viti incluse in dotazione.
EAN
3250610682463
Marca
Hager
Confezione
2 Pezzi
Staffa preforata portante in lamiera zincata H50 L400 venezia UX794
Prezzo
48,62 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza100 mm
-
Larghezza300 mm
-
Profondità35 mm
-
Lunghezza300 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato a caldo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UX794
Staffa preforata portante in lamiera zincata H50 L400 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione