The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di automazione
    • Armadi di automazione
    • venezia
    • UX719
    Pannello interno per venezia parziale in lamiera zincata, con un'altezza di 400 mm e una larghezza di 400 mm. La sua costruzione in robusta lamiera zincata garantisce elevata resistenza e durabilità nel tempo, fornendo una solida base per il montaggio dei componenti elettrici ed elettronici. Ideale per ottimizzare lo spazio interno per venezia e organizzare i cablaggi.
    EAN
    3250610681763
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • venezia

    Pannello interno parziale in lamiera zincata H400 L400 venezia UX719

    Prezzo
    164,78 €
    / pezzo *
    164,78 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Pannello interno parziale in lamiera zincata H400 L400 venezia

    UX719

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      285 mm
    • Larghezza
      395 mm
    • Profon­dità
      25 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Zincato
    Protezione
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UX719
    PDF
    RoHS report UX719
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UX719 | Hager Italia

      Immagine del prodotto UX719

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UX719 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UX719

      Pannello interno parziale in lamiera zincata H400 L400 venezia

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato venezia quadri di automazione | Hager Italia

      Voce di capitolato venezia quadri di automazione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      452,23 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UT87E - Barra in rame per circuito di terra 25x5 L1750 quadro evo
      UT87E
      Barra in rame per circuito di terra 25x5 L1750 quadro evo
      Prezzo
      240,04 €
      / pezzo *
      240,04 €
      / pezzo *
    • 2
      FN952 - Kit arresto porta aperta quadro evo
      FN952
      Kit arresto porta aperta quadro evo
      Prezzo
      189,86 €
      / pezzo *
      189,86 €
      / pezzo *
    • 3
      FN951 - Guarnizione adesiva 10x8 mm L10 m
      FN951
      Guarnizione adesiva 10x8 mm L10 m
      Prezzo
      88,23 €
      / pezzo *
      88,23 €
      / pezzo *
    • 4
      FN950 - Kit di 4 componenti per affiancamento laterale quadro evo
      FN950
      Kit di 4 componenti per affiancamento laterale quadro evo
      Prezzo
      55,70 €
      / pezzo *
      55,70 €
      / pezzo *
    • 5
      UC991 - Vite flangiata M6x12 testa esagonale / taglio
      UC991
      Vite flangiata M6x12 testa esagonale / taglio
      Prezzo
      0,76 €
      / pezzo *
      0,76 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti