Porta modulare trasparente IP54 per venezia, altezza 1000 mm e larghezza 600 mm. Include una guarnizione in poliuretano schiumato e una chiusura ad inserto triangolare. La chiusura è ad inserto triangolare. Con traverso di battuta incluso, si fissa al quadro tramite coppia profili montanti.
EAN
3250610682722
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza610 mm
-
Larghezza1010 mm
-
Profondità25 mm
Porta / coperchio
-
Porta/frontale trasparenteSÌ
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta parziale
Materiali
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio chiaro
-
Colore prodottoGrigio chiaro
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoVerniciato a polvere
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP54
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UX470
Porta modulare trasparente IP54 H1000 L600 RAL7035 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione