Pannello di segregazione verticale H2100 P800 venezia UX070
Pannello di segregazione verticale per venezia, altezza 2100 mm e profondità 800 mm, è ideale per realizzare separazioni meccaniche in profondità tra quadri affiancati. Costruito in lamiera zincata spessore 15/10, offre robustezza e durabilità. Il fissaggio avviene saldamente ai montanti del quadro con gli accessori in dotazione.
EAN
3250610682579
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
574,95 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza2015 mm
-
Larghezza530 mm
-
Profondità30 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
Più documentazione