Pannello di segregazione verticale H1900 P800 venezia UX069
Pannello di segregazione verticale per venezia, altezza 1900 mm e profondità 800 mm, è ideale per realizzare separazioni meccaniche in profondità tra quadri affiancati. Costruito in lamiera zincata spessore 15/10, offre robustezza e durabilità. Il fissaggio avviene saldamente ai montanti del quadro con gli accessori in dotazione.
EAN
3250610682562
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
536,99 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza680 mm
-
Larghezza1790 mm
-
Profondità20 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
Più documentazione