Pannello di segregazione verticale per venezia, altezza 1700 mm e profondità 800 mm, è ideale per realizzare separazioni meccaniche in profondità tra quadri affiancati. Costruito in lamiera zincata spessore 15/10, offre robustezza e durabilità. Il fissaggio avviene saldamente ai montanti del quadro con gli accessori in dotazione.
EAN
3250610682555
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza680 mm
-
Larghezza1590 mm
-
Profondità20 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UX068
Pannello di segregazione verticale H1700 P800 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione