Segregazione per apparecchi modulari H200 L800 quadro evo UC8020FMDN
Segregazione per apparecchi modulari per quadro evo, altezza 200mm e larghezza 800 mm. Si fissa saldamente tra i montanti anteriori del quadro mediante gli accessori in dotazione, consentendo la creazione di una cella dedicata all'alloggiamento dei modulari. Il sistema è provvisto di forature che favoriscono una ventilazione naturale ottimale.
EAN
3250610013700
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
83,68 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza200 mm
-
Larghezza800 mm
-
Profondità135 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto UC8020FMDN
Kit di segregazione per apparecchi modulari quadro evo 800x200 mm
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2025-02-12
PDF5,76 MB -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-23
PDF528,31 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Più documentazione