Kit per 1 scatolato serie PW1600 versione fissa in installazione verticale per quadro evo, altezza 400 mm e larghezza 600 mm. Possibilità di comando a leva o rotativo diretto, si fissa ai montanti funzionali del quadro. Il kit comprende la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e relativa viteria di fissaggio.
EAN
3250610026540
Hager
Confezione
1 pezzo
Kit per 1 scatolato PW1600 fisso verticale L600 H400 per quadro evo UC6644PW1
Prezzo
181,80 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 3 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza400 mm
-
Larghezza598 mm
-
Profondità200 mm
Porta / coperchio
-
Porta/frontale quadro elettricoVari tipi di custodia/varianti incluse
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UC6644PW1
Kit per 1 scatolato PW1600 fisso verticale L600 H400 per quadro evo
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2025-09-16
PDF6,19 MB -
Guida
Guida it-IT 2026-04-27
PDF14,05 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Più documentazione