Kit ACB HW2 2500A L600 H600 quadro evo • UC6060HW2 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
  • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
  • quadro evo
  • UC6060HW2

Kit interruttore aperto ACB HW2 2500A L600 H600 quadro evo

UC6060HW2

  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

Kit interruttore aperto ACB HW2 2500A L600 H600 quadro evo UC6060HW2

EAN
3250616380738
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
277,20 €
/ pezzo *
277,20 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    600 mm
  • Larghezza
    600 mm
  • Profon­dità
    800 mm
Materiali
  • Codice RAL
    9010

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
PDF
3,54 MB
REACH declaration UC6060HW2 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UC6060HW2 (english)
PDF
103,84 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine UC6060HW2 | Hager Italia

    Immagine del prodotto UC6060HW2

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2023-03-23 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2023-03-23

    PDF
    3,88 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-23 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-23

    PDF
    528,31 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FN013EW - Gruppo base-testata per quadro evo L700 x P800
    FN013EW
    Gruppo base-testata per quadro evo L700 x P800
    Prezzo
    770,86 €
    / pezzo *
    770,86 €
    / pezzo *
  • 2
    FN017EW - Gruppo base-testata per quadro evo L900 x P800
    FN017EW
    Gruppo base-testata per quadro evo L900 x P800
    Prezzo
    816,96 €
    / pezzo *
    816,96 €
    / pezzo *
  • 3
    FN018EW - Gruppo base-testata per quadro evo L450 x P400
    FN018EW
    Gruppo base-testata per quadro evo L450 x P400
    Prezzo
    555,78 €
    / pezzo *
    555,78 €
    / pezzo *
  • 4
    FN020EW - Gruppo base-testata per quadro evo L450 x P600
    FN020EW
    Gruppo base-testata per quadro evo L450 x P600
    Prezzo
    586,48 €
    / pezzo *
    586,48 €
    / pezzo *
  • 5
    FN021EW - Gruppo base-testata per quadro evo L700 x P400
    FN021EW
    Gruppo base-testata per quadro evo L700 x P400
    Prezzo
    586,48 €
    / pezzo *
    586,48 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti