ALIMENTATORE BUS KNX 2 X 640MA + CA 6M • TYFS110 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            TYFS110 - Modulo alimentatore bus KNX 2 X 640MA con contatto NA 6M
            TYFS110 - Modulo alimentatore bus KNX 2 X 640MA con contatto NA 6M
            TYFS110 - Modulo alimentatore bus KNX 2 X 640MA con contatto NA 6M

            Modulo alimentatore bus KNX 2 X 640MA con contatto NA 6M

            TYFS110

            TYFS110 - Modulo alimentatore bus KNX 2 X 640MA con contatto NA 6M
            TYFS110 - Modulo alimentatore bus KNX 2 X 640MA con contatto NA 6M
            TYFS110 - Modulo alimentatore bus KNX 2 X 640MA con contatto NA 6M
            • Hager - Automazione di edificio - KNX

            Modulo alimentatore bus KNX 2 X 640MA con contatto NA 6M TYFS110

            EAN
            3250610050156
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            635,01 €
            / pezzo *
            635,01 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              6
            Connet­tività
            • Con sistema bus radio KNX
              No
            • Tipo di connes­sione
              Terminale a vite
            Corrente
            • Corrente d’uscita
              1280 mA
            Condizioni di impiego
            • Tensione d’uscita
              28 - 32 V
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              0.5 - 4 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              0.5 - 4 mm²
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -5 - 45 °C
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Alimen­tazione
            • Tensione di rete
              230 V AC
            Serie
            • Numero di unità in larghezza
              6

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2022-11-15
            PDF
            346,53 kB
            REACH declaration TYFS110 (english)
            PDF
            103,10 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine TYFS110 | Hager Italia

              Immagine del prodotto TYFS110

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione International 2022-05-05 | Hager Italia

              Manuale di installazione International 2022-05-05

              PDF
              2,14 MB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato KNX TYFS110 | Hager Italia

              Voce di capitolato KNX TYFS110

              Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

              PDF
              72,72 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-11-09 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità International 2022-11-09

              PDF
              133,84 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-11-09 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità International 2022-11-09

              PDF
              117,27 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              HTG911H - ALIMENTATORE 230VAC-24VDC 2,5A 4M DIN
              HTG911H
              ALIMENTATORE 230VAC-24VDC 2, 5A 4M DIN
              Prezzo
              220,25 €
              / pezzo *
              220,25 €
              / pezzo *
            • 2
              TG401 - BATTERIA AL LITIO CR2430 3 V
              TG401
              BATTERIA AL LITIO CR2430 3 V
              Prezzo
              12,21 €
              / pezzo *
              12,21 €
              / pezzo *
            • 3
              TG403 - BATTERIA AL LITIO 1/3N 3V
              TG403
              BATTERIA AL LITIO 1/3N 3V
              Prezzo
              18,31 €
              / pezzo *
              18,31 €
              / pezzo *
            • 4
              TGA200 - Alimentatore Server 230Vac-24Vdc con Interruttore On/Off - 4M
              TGA200
              Alimentatore Server 230Vac-24Vdc con Interruttore On/Off - 4M
              Prezzo
              206,22 €
              / pezzo *
              206,22 €
              / pezzo *
            • 5
              TXA111 - MODULO KNX ALIMENTATORE 30Vdc 320mA 4M
              TXA111
              MODULO KNX ALIMENTATORE 30Vdc 320mA 4M
              Prezzo
              217,86 €
              / pezzo *
              217,86 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti