![](https://hager.com/it/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/it_IT/images/loader-2.gif)
Modulo ingresso on/off bus KNX- 4 IN liberi da potenziale - incasso TXB304
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Sistema busEIB
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
-
Numero di circuiti di ingresso4
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Tensione esterna necessariaNo
-
Radiofrequenza bidirezionaleNo
-
Con batterieNo
-
Con controllo HVACNo
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Controllo LEDNo
-
MaterialePlastica
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
Grado di protezione IPIP30
-
Temperatura d’esercizio0 - 45 °C
-
Tensione d’ingresso5 - 5 V
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Tensione di alimentazione del sistema30 V DC tramite bus
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2021-12-23
PDF1017,39 kB -
Database dei prodotti KNX
Logiciel d'application ETS du TXB304
Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD297,19 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione de-DE 2013-01-15
PDF1,67 MBGuida applicazione de-DE 2013-01-15
PDF2,39 MBGuida applicazione en-GB, pl-PL 2015-02-11
PDF2,35 MBGuida applicazione en-GB, pl-PL 2015-02-11
PDF1,64 MBGuida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF648,37 kBGuida applicazione it-IT 2015-02-11
PDF2,34 MBGuida applicazione it-IT 2015-02-11
PDF1,68 MB -
Descrizione delle funzioni
Descrizione delle funzioni de-DE 2020-01-01
PDF1,51 MBDescrizione delle funzioni en-GB 2020-01-01
PDF1,48 MB