The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • TRM690G
    Modulo radio KNXON/OFF con 1 uscita 200 W/VA (compatibile LED e CFL) e 2 ingressi a contatto libero. Dotato di funzione zero crossing permettendo al micromodulo di non risentire delle correnti di spunto. Trasmettitore/ricevitore bidirezionale e LED di segnalazione trasmissione. Configurabile via quicklink, easy o ETS (per easy e ETS necessario accoppiatore radio TR131A).
    EAN
    3250615989055
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Attua­tori ON/OFF
    • Moduli d'in­gresso
    • Vedi altro

    Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita 200 W AC1 2 fili TRM690G

    Prezzo
    143,18 €
    / pezzo *
    143,18 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita 200 W AC1 2 fili

    TRM690G

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Protocollo radio
      Radio KNX
    • Categoria ricevitore
      2
    • Con sistema bus KNX
      No
    • Con sistema bus radio KNX
      SÌ
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy, quic­klink
    Serie
    • Altezza
      18 mm
    • Larghezza
      40 mm
    • Profon­dità
      18 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      40 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Architet­tura
    • Sistema bus
      KNX
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    Equipag­giamento
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      SÌ
    • Radiofrequenza bidirezionale
      SÌ
    Corrente
    • Max. corrente di commutazione
      1 A
    • Corrente nominale IN
      0,85 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    • Radiofrequenza di ricezione
      868,30 - 868,30 MHz
    Potenza
    • Potenza d’uscita
      200 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      200 - 200 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      230 - 230 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • Tensione di alimen­tazione del sistema
      230 V AC
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -15 - 45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      0.5 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.5 - 1.5 mm²
    Testo
    • Funzione
      Funzioni supplemen­tari semplici: +6 scenari, Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)
    • Tipo di montaggio
      Per incasso dietro inserti da incasso
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a sollevamento a vite

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TRM690G
    PDF
    RoHS report TRM690G
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TRM690G | Hager Italia

      Immagine del prodotto TRM690G

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TRM690G | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TRM690G

      Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita 200 W AC1 2 fili

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03

      PDF
      11,15 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-10-06 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-10-06

      PDF
      1,14 MB
      Immagine Manuale di installazione es-ES, it-IT, nn-NO, pt-PT 2022-10-06 | Hager Italia

      Manuale di installazione es-ES, it-IT, nn-NO, pt-PT 2022-10-06

      PDF
      1,18 MB
      Immagine Manuale di installazione fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2016-03-03 | Hager Italia

      Manuale di installazione fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2016-03-03

      PDF
      11,11 MB
    • Allegato prodotto

      Immagine Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Italia

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Allegato prodotto International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Appendice tecnica (multiprodotti)

      Immagine Moduli incasso ip55 radio 1 TRM690G - Inserto tecnico | Hager Italia

      Moduli incasso ip55 radio 1 TRM690G - Inserto tecnico

      Inserto tecnico moduli d'ingresso e uscita radio KNX quicklink da incasso TRM693G - TRM690G - TRM694G - TRM692G - TRM691E e da esterno IP55 TRE400

      PDF
      5,57 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for TRM690G | Hager Italia

      ETS Database for TRM690G

      Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      384,11 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G | Hager Italia

      Application description ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2015-02-12

      PDF
      6,41 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-10-04 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-04

      PDF
      146,08 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-10-04 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-04

      PDF
      114,06 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      TYFS808H - Modulo KNX Secure 8 IN + 8 OUT multicontrol room 4M
      TYFS808H
      Modulo KNX Secure 8 IN + 8 OUT multicontrol room 4M
      Prezzo
      683,00 €
      / pezzo *
      683,00 €
      / pezzo *
    • 2
      TYAS604D - Modulo KNX Secure 4 OUT 16A AC1 230V C-LOAD alim. ausiliaria 4M
      TYAS604D
      Modulo KNX Secure 4 OUT 16A AC1 230V C-LOAD alim. ausiliaria 4M
      Prezzo
      302,74 €
      / pezzo *
      302,74 €
      / pezzo *
    • 3
      TYBS692F - Modulo KNX Secure 2 uscite + 2 ingressi tapparelle/veneziane 6A AC1 incasso
      TYBS692F
      Modulo KNX Secure veneziane/tapparelle 2 OUT + 2 IN 6A AC1 incasso
      Prezzo
      146,31 €
      / pezzo *
      146,31 €
      / pezzo *
    • 4
      TYBS602F - Modulo KNX Secure 2 uscite tapparelle/veneziane 6A 230V AC1 da incasso
      TYBS602F
      Modulo KNX Secure 2 OUT 6A 230V AC1 incasso
      Prezzo
      113,49 €
      / pezzo *
      113,49 €
      / pezzo *
    • 5
      TYAS610D - Modulo KNX Secure 10 OUT 16A AC1 230V C-LOAD alim. ausiliaria 6M
      TYAS610D
      Modulo KNX Secure 10 OUT 16A AC1 230V C-LOAD alim. ausiliaria 6M
      Prezzo
      449,87 €
      / pezzo *
      449,87 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti