INT. CREPUSCOLARE RF 1 IN TAPPARELLE QL TRC321B
EAN
3250615989109
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
216,69 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Architettura
-
Sistema busRadiofrequenza
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy, quicklink
Corrente
-
Numero di circuiti di ingresso1
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXSÌ
Equipaggiamento
-
Tensione esterna necessariaNo
-
Radiofrequenza bidirezionaleNo
-
Con batterieSÌ
-
Con controllo HVACNo
Frequenza
-
Frequenza di trasmissione868 - 868 MHz
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm0
Illuminazione
-
Controllo LEDSÌ
Materiali
-
ColoreBianco polare
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio0 - 50 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione d’ingresso3 - 3 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2012-08-30
PDF3,26 MB -
Allegato prodotto
Allegato prodotto International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD55,88 MBDatabase dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD4,93 MB -
Guida applicazione
Guida applicazione de-DE 2012-11-15
PDF884,48 kBGuida applicazione en-GB, pl-PL 2012-11-15
PDF858,97 kBGuida applicazione it-IT 2012-11-15
PDF879,92 kB -
Descrizione delle funzioni
Descrizione delle funzioni de-DE 2013-01-15
PDF1,51 MBDescrizione delle funzioni en-GB 2012-03-30
PDF1,47 MBDescrizione delle funzioni it-IT 2012-03-30
PDF1,49 MB
Più documentazione