The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Automazione di edificio - KNX
  • Moduli radio KNX e quic­klink
  • Moduli radio KNX e quic­klink
  • 85245239
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Puls. radio KNX x venez. QLink Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc. 85245239

EAN
4011334481683
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
313,30 €
/ pezzo *
313,30 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Puls. radio KNX x venez. QLink Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.

85245239

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori indispensabili

Previous
Previous
85020100
85020100
Inserto di alimentazione di rete per mascherina radio KNX quicklink
65,47 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco
85221100
85221100
Inserto comfort veneziana piattaforma elettronica
119,16 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Connet­tività
  • Con sistema bus radio KNX
    SÌ
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Materiali
  • Colore
    Bianco polare
Testo
  • Funzione
    Funzioni supplemen­tari semplici: +6 scenari, 1 modalità di eser­cizio su/giù, Funzione di memoria per l'esecuzione automa­tica di tempi di accen­sione e spegnimento con posizione, Compor­tamento di trasmis­sione e/o di ricezione configurabile, Funzione party, nessuna esecuzione di comandi automa­tici, radio e di derivazione (protezione di chiusura), Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)
  • Protezione
    Con protezione anti­smon­taggio

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 85245239
PDF
Hager RoHS report 85245239
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 85245239 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 85245239

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 85245239 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 85245239

    Puls. radio KNX x venez. QLink Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (DE, 2016-11) | Hager Italia

    Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (DE, 2016-11)

    Manuale di installazione de-DE 2017-01-31

    PDF
    1,31 MB
    Immagine Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (GB, 2016-11) | Hager Italia

    Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (GB, 2016-11)

    Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2017-02-10

    PDF
    3,07 MB
    Immagine Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (IT, 2016-11) | Hager Italia

    Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (IT, 2016-11)

    Manuale di installazione it-IT 2017-01-31

    PDF
    1,24 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine ETS Database for 852452xx | Hager Italia

    ETS Database for 852452xx

    Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    14,68 MB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description 852452XX | Hager Italia

    Application description 852452XX

    Guida applicazione en-GB, pl-PL 2012-02-23

    PDF
    2,59 MB
    Immagine Application description 852452XX | Hager Italia

    Application description 852452XX

    Guida applicazione de-DE 2012-02-23

    PDF
    2,64 MB
    Immagine Application description 852452XX | Hager Italia

    Application description 852452XX

    Guida applicazione it-IT 2012-02-23

    PDF
    2,38 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

    Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità International 2021-08-05

    PDF
    288,29 kB
    Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

    Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità International 2021-08-05

    PDF
    291,50 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    TRE201 - Modulo uscita On/Off Radio KNX quicklink 1 uscita 10A IP55
    TRE201
    Modulo uscita On/Off Radio KNX quicklink 1 uscita 10A IP55
    Prezzo
    146,06 €
    / pezzo *
    146,06 €
    / pezzo *
  • 2
    TRC301B - Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink per porte e finestre
    TRC301B
    Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink per porte e finestre
    Prezzo
    163,26 €
    / pezzo *
    163,26 €
    / pezzo *
  • 3
    TRE600 - Proiettore Led 60W + Rilevatore Ir 220/360° Radio KNX Quicklink - Bianco
    TRE600
    Proiettore Led 60W + Rilevatore Ir 220/360° Radio KNX Quicklink - Bianco
  • 4
    85245288 - Pulsante radio KNX x veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
    85245288
    Pulsante radio KNX x veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
    Prezzo
    310,89 €
    / pezzo *
    310,89 €
    / pezzo *
  • 5
    85245285 - Pulsante radio KNX per veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
    85245285
    Pulsante radio KNX per veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
    Prezzo
    320,49 €
    / pezzo *
    320,49 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti