The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • 85245288
    EAN
    4011334481768
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo
    • Moduli radio KNX e quic­klink

    Pulsante radio KNX x veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco 85245288

    Prezzo
    329,82 €
    / pezzo *
    329,82 €
    / pezzo *

    Prodotti simili:

    WAC1010
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Pulsante radio KNX x veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco

    85245288

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    85020100
    85020100
    Inserto di alimentazione di rete per mascherina radio KNX quicklink
    69,46 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    85221100
    85221100
    Inserto comfort veneziana piattaforma elettronica
    126,41 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      SÌ
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9010
    Testo
    • Funzione
      Funzioni supplemen­tari semplici: +6 scenari, 1 modalità di eser­cizio su/giù, Funzione di memoria per l'esecuzione automa­tica di tempi di accen­sione e spegnimento con posizione, Compor­tamento di trasmis­sione e/o di ricezione configurabile, Funzione party, nessuna esecuzione di comandi automa­tici, radio e di derivazione (protezione di chiusura), Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)
    • Protezione
      Con protezione anti­smon­taggio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 85245288
    PDF
    RoHS report 85245288
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 85245288 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 85245288

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 85245288 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 85245288

      Pulsante radio KNX x veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (DE, 2016-11) | Hager Italia

      Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (DE, 2016-11)

      Manuale di installazione de-DE 2017-01-31

      PDF
      1,31 MB
      Immagine Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (GB, 2016-11) | Hager Italia

      Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (GB, 2016-11)

      Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2017-02-10

      PDF
      3,07 MB
      Immagine Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (IT, 2016-11) | Hager Italia

      Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (IT, 2016-11)

      Manuale di installazione it-IT 2017-01-31

      PDF
      1,24 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for 852452xx | Hager Italia

      ETS Database for 852452xx

      Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      14,68 MB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description 852452XX | Hager Italia

      Application description 852452XX

      Guida applicazione de-DE 2012-02-23

      PDF
      2,64 MB
      Immagine Application description 852452XX | Hager Italia

      Application description 852452XX

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2012-02-23

      PDF
      2,59 MB
      Immagine Application description 852452XX | Hager Italia

      Application description 852452XX

      Guida applicazione it-IT 2012-02-23

      PDF
      2,38 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-08-05

      PDF
      291,50 kB
      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-08-05

      PDF
      288,29 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      85145183 - Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, vernic.
      85145183
      Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, vernic.
      Prezzo
      315,95 €
      / pezzo *
      315,95 €
      / pezzo *
    • 2
      85145188 - Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      85145188
      Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      296,93 €
      / pezzo *
      296,93 €
      / pezzo *
    • 3
      85145185 - Modulo pulsante radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      85145185
      Modulo pulsante radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      Prezzo
      306,92 €
      / pezzo *
      306,92 €
      / pezzo *
    • 4
      85745283 - Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, verniciato
      85745283
      Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, verniciato
      Prezzo
      448,79 €
      / pezzo *
      448,79 €
      / pezzo *
    • 5
      85146188 - Mod. Puls. radio KNX doppio quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      85146188
      Mod. Puls. radio KNX doppio quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      363,83 €
      / pezzo *
      363,83 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti