The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • TRB201
    Modulo radio da incasso Hager con un contatto da 16A 230V AC, compatibile KNX RF. Comanda carichi elettrici ON/OFF tramite trasmettitori radio. Configurabile via quicklink, easy o ETS (per easy e ETS necessario accoppiatore radio TR131A). Disponibile LED stato uscita, antenna integrata. Potenza max 2300W. Frequenza 868,3 MHz. Ideale per automazione smart in ambito residenziale e terziario.
    EAN
    3250615989314
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Attua­tori ON/OFF
    • Vedere di più

    Modulo uscita On/Off radio KNX quicklink i uscita 16A 230V AC incasso TRB201

    Prezzo
    150,89 €
    / pezzo *
    150,89 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Modulo uscita On/Off radio KNX quicklink i uscita 16A 230V AC incasso

    TRB201

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Connet­tività
    • Protocollo radio
      Radio KNX
    • Categoria ricevitore
      2
    • Con sistema bus KNX
      No
    • Con sistema bus radio KNX
      Sì
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Serie
    • Altezza
      30 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      35 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Architet­tura
    • Sistema bus
      KNX
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    Equipag­giamento
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      No
    • Radiofrequenza bidirezionale
      Sì
    Corrente
    • Max. corrente di commutazione
      5 A
    • Corrente nominale IN
      16 A
    • Corrente di commutazione
      16 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    • Radiofrequenza di ricezione
      868,30 - 868,30 MHz
    Potenza
    • Potenza d’uscita
      3680 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      2300 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      2300 - 2300 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      230 - 230 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • Tensione di alimen­tazione del sistema
      230 V AC
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      0 - 45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      2.5 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      2.5 mm²
    Testo
    • Funzione
      Funzioni supplemen­tari semplici: +6 scenari, funzione di ripetizione, Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)
    • Tipo di montaggio
      Per incasso dietro inserti da incasso
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a sollevamento a vite

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TRB201
    PDF
    RoHS report TRB201
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine TRB201 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto TRB201

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TRB201 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto TRB201

      Modulo uscita On/Off radio KNX quicklink i uscita 16A 230V AC incasso

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Module 1 sortie 16A à encastrer secteur TRB201 | Hager Bocchiotti

      Module 1 sortie 16A à encastrer secteur TRB201

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2014-06-25

      PDF
      2,06 MB
    • Allegato Prodotto

      Immagine Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Bocchiotti

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Allegato prodotto International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
      Immagine Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Bocchiotti

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Allegato prodotto en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
      Immagine Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Bocchiotti

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Allegato prodotto fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • TechnicalTechnicalAppendixMultiProd

      Immagine Moduli incasso ip55 radio 2 TRB201  - Inserto tecnico | Hager Bocchiotti

      Moduli incasso ip55 radio 2 TRB201 - Inserto tecnico

      Inserto tecnico moduli d'uscita radio KNX quicklink da incasso TRB201 e presa schuko TRC270D

      PDF
      5,86 MB
    • Prodotto ETS Base

      Immagine Logiciel d'application ETS du TRB201 | Hager Bocchiotti

      Logiciel d'application ETS du TRB201

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      135,97 kB
      Immagine Logiciel d'application ETS du TRB201 | Hager Bocchiotti

      Logiciel d'application ETS du TRB201

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      138,56 kB
    • Prodotto Applicazione Descrizione

      Immagine Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager Bocchiotti

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,37 MB
      Immagine Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager Bocchiotti

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Guida applicazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,41 MB
      Immagine Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager Bocchiotti

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Guida applicazione it-IT 2020-01-01

      PDF
      1,39 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Bocchiotti

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-23

      PDF
      392,51 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      TRM690G - Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita 200 W AC1 2 fili
      TRM690G
      Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita 200 W AC1 2 fili
      Prezzo
      143,18 €
      / pezzo *
      143,18 €
      / pezzo *
    • 2
      TYMS616D - Attuatore KNX Secure 16 uscite 16A/230V configurazione in easy e ETS 8M
      TYMS616D
      Attuatore KNX Secure 16 uscite 16A/230V configurazione in easy e ETS 8M
      Prezzo
      584,75 €
      / pezzo *
      584,75 €
      / pezzo *
    • 3
      TYAS608D - Modulo KNX Secure 8 uscite 16A/230V AC configurazione in Easy e ETS 6M
      TYAS608D
      Modulo KNX Secure 8 uscite 16A/230V AC configurazione in Easy e ETS 6M
      Prezzo
      399,38 €
      / pezzo *
      399,38 €
      / pezzo *
    • 4
      TYA606E - Modulo KNX 6 uscite 16A 230V AC carichi capacitivi con misuratore di corrente 4M
      TYA606E
      Modulo KNX 6 uscite 16A 230V AC carichi capacitivi con misuratore di corrente 4M
      Prezzo
      694,06 €
      / pezzo *
      694,06 €
      / pezzo *
    • 5
      TYMS620D - Attuatore KNX Secure 20 uscite 16A 230V configurazione in easy e ETS 10M
      TYMS620D
      Attuatore KNX Secure 20 uscite 16A 230V configurazione in easy e ETS 10M
      Prezzo
      732,01 €
      / pezzo *
      732,01 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti