RILEVATORE PRESENZA KNX - DALI/DSI - INC • TCC521E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            TCC521E - Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Out Dali/Dsi 24 Ballasts + 2 Can - Incasso
            TCC521E - Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Out Dali/Dsi 24 Ballasts + 2 Can - Incasso

            Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Out Dali/Dsi 24 Ballasts + 2 Can - Incasso

            TCC521E

            TCC521E - Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Out Dali/Dsi 24 Ballasts + 2 Can - Incasso
            TCC521E - Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Out Dali/Dsi 24 Ballasts + 2 Can - Incasso
            • Hager - Automazione di edificio - KNX

            Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Out Dali/Dsi 24 Ballasts + 2 Can - Incasso TCC521E

            EAN
            3250617579414
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            463,79 €
            / pezzo *
            463,79 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Acces­sori per sensore di movimento 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Acces­sori per sensore di movimento
            • EE807

              Telecomando IR configurazione x rilevatori soffitto EExxx TXxxx TCCxxx

              98,21 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Impos­tazioni
            • Modalità di configurazione suppor­tata
              ETS
            • Ciclo di lavoro minimo
              60 s
            Serie
            • Altezza di montaggio consigliata
              2,5 - 3,5 m
            • Altezza d'in­stal­lazione
              4 - 4 m
            Connet­tività
            • Con sistema bus radio KNX
              No
            Condizioni di impiego
            • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
              21 - 32 V
            Dotazione
            • Collegamento bus integrato
              SÌ
            Corrente
            • Corrente assor­bita dal bus in trasferimento dati
              12 mA
            Rilevazione
            • Angolo di rilevamento
              360 - 360
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -10 - 45 °C
            Materiali
            • Materiale
              Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS), Policar­bonato (PC)
            Testo
            • Funzione
              Collegamento di più sensori per l'es­pan­sione del campo di rilevazione
            • Tipo di montaggio
              Con staffa a molla per montaggio a soffitto
            Funzioni
            • Ciclo di lavoro massimo
              60 min

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration TCC521E (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration TCC521E (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine TCC521E | Hager Italia

              Immagine del prodotto TCC521E

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione de-DE, nl-NL 2009-10-27 | Hager Italia

              Manuale di installazione de-DE, nl-NL 2009-10-27

              PDF
              4,54 MB
              Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2007-09-14 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2007-09-14

              PDF
              1,76 MB
              Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-05-18 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-05-18

              PDF
              4,53 MB
              Immagine Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT, pt-PT 2007-09-14 | Hager Italia

              Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT, pt-PT 2007-09-14

              PDF
              1,77 MB
              Immagine Manuale di installazione it-IT, pt-PT 2009-05-18 | Hager Italia

              Manuale di installazione it-IT, pt-PT 2009-05-18

              PDF
              4,54 MB
            • Database dei prodotti KNX

              Immagine Logiciel d'application ETS du TCC521E | Hager Italia

              Logiciel d'application ETS du TCC521E

              Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

              VD5
              108,77 kB
              Immagine Logiciel d'applicatioon ETS du TCC521E | Hager Italia

              Logiciel d'applicatioon ETS du TCC521E

              Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

              KNXPROD
              92,95 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-03-02 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità International 2023-03-02

              PDF
              331,47 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              TCC510S - Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Canale On/Off - Incasso
              TCC510S
              Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Canale On/Off - Incasso
              Prezzo
              389,55 €
              / pezzo *
              389,55 €
              / pezzo *
            • 2
              TCC520E - Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 3 Can On/Off + Contatto Diretto 16A - Incasso
              TCC520E
              Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 3 Can On/Off + Contatto Diretto 16A - Incasso
              Prezzo
              399,71 €
              / pezzo *
              399,71 €
              / pezzo *
            • 3
              TRE520 - Rilevat. Pres.+ Luminos. Ir 220° Radio KNX Quicklink - Pile - Bianco - Parete
              TRE520
              Rilevat. Pres.+ Luminos. Ir 220° Radio KNX Quicklink - Pile - Bianco - Parete
              Prezzo
              206,40 €
              / pezzo *
              206,40 €
              / pezzo *
            • 4
              TRE521 - Rilevat. Pres.+ Luminos. Ir 220° Radio KNX Quicklink - Pile - Antracite - Parete
              TRE521
              Rilevat. Pres.+ Luminos. Ir 220° Radio KNX Quicklink - Pile - Antracite - Parete
              Prezzo
              206,40 €
              / pezzo *
              206,40 €
              / pezzo *
            • 5
              TRE600 - Proiettore Led 60W + Rilevatore Ir 220/360° Radio KNX Quicklink - Bianco
              TRE600
              Proiettore Led 60W + Rilevatore Ir 220/360° Radio KNX Quicklink - Bianco
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti