The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Sensori e comandi d'in­gresso
    • Rileva­tori di presenza e movimento
    • TCC520E
    Rivelatore di presenza KNX TCC520E da incasso 360° con sensore di luminosità integrato , 2 canali legati alla presenza o all’assenza (per comando tapparelle/veneziane, riscaldamento, comandi ON/OFF ecc...) e 1 uscita a 16A. Rileva micro-movimenti e regola la luce in base alla soglia impostata (5-1000 Lux). Temporizzazione da 1 a 60 minuti. Altezza installazione 2,5-3,5 m, area copertura Ø 7 m a 2,5 m. Configurabile via potenziometro, telecomando EE807 o software ETS. Alimentazione 30V KNX.
    EAN
    3250617579407
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Rileva­tori di presenza e movimento

    Rilevatore presenza 360° KNX 3 canali On/Off + contatto diretto 16A Incasso TCC520E

    Prezzo
    433,68 €
    / pezzo *
    433,68 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Rilevatore presenza 360° KNX 3 canali On/Off + contatto diretto 16A Incasso

    TCC520E

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori per sensore di movimento 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori per sensore di movimento
    • EE807

      Telecomando IR per rilevatori da soffitto EERxxx TXDxxx TXCxxx e EEDxxx

      106,56 €  / pezzo*
    • EE808

      Telecomando IR per comandi ON/OFF e scenari per rilevatori da soffitto

      138,60 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS
    • Ciclo di lavoro minimo
      60 s
    Serie
    • Altezza d'in­stal­lazione
      4 - 4 m
    • Altezza di montaggio consigliata
      2,5 - 3,5 m
    Funzioni
    • Ciclo di lavoro massimo
      60 min
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    Dotazione
    • Collegamento bus integrato
      SÌ
    Corrente
    • Corrente assor­bita dal bus in trasferimento dati
      12 mA
    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento
      360 - 360
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      360 - 360
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 45 °C
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS), Policar­bonato (PC)
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9010
    Testo
    • Modalità di eser­cizio
      Modalità di funzionamento: automa­tica, semiautoma­tica, test
    • Funzione
      Collegamento di più sensori per l'es­pan­sione del campo di rilevazione
    • Tipo di montaggio
      Con morsetti a molla per montaggio a soffitto
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      7 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      8 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TCC520E
    PDF
    RoHS report TCC520E
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TCC520E | Hager Italia

      Immagine del prodotto TCC520E

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TCC520E | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TCC520E

      Rilevatore presenza 360° KNX 3 canali On/Off + contatto diretto 16A Incasso

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine LEAFLET XP1_TCC520E_6LE002843A | Hager Italia

      LEAFLET XP1_TCC520E_6LE002843A

      Manuale di installazione de-DE, nl-NL 2019-10-24

      PDF
      274,92 kB
      Immagine LEAFLET XP1_TCC520E_6LE002844A | Hager Italia

      LEAFLET XP1_TCC520E_6LE002844A

      Manuale di installazione it-IT, pt-PT 2019-10-24

      PDF
      283,82 kB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, it-IT, pt-PT 2019-08-23 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, it-IT, pt-PT 2019-08-23

      PDF
      329,60 kB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-08-23 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-08-23

      PDF
      319,52 kB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR 2019-10-24 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR 2019-10-24

      PDF
      276,21 kB
    • Appendice tecnica (multiprodotti)

      Immagine Rivelatori system TCC520E - Inserto tecnico | Hager Italia

      Rivelatori system TCC520E - Inserto tecnico

      Inserto tecnico moduli d'ingresso bus KNX rilevatori di presenza e movimento da soffitto incasso TCC520E -TCC510S - TCC521E - TCC530E

      PDF
      2,10 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Logiciel d'application ETS du TCC520E | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TCC520E

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      145,53 kB
      Immagine Logiciel d'application ETS du TCC520E | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TCC520E

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      128,30 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-11-08 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2022-11-08

      PDF
      143,55 kB
      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-11-06

      PDF
      392,18 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      85121100 - Inserto di commutazione singolo piattaforma elettronica
      85121100
      Inserto di commutazione singolo piattaforma elettronica
      Prezzo
      133,98 €
      / pezzo *
      133,98 €
      / pezzo *
    • 2
      TXC518 - Rilevatore di movimento Highbay KNX 360° sporgente rilevazione 22x12m
      TXC518
      Rilevatore movimento Highbay KNX 360°, inst. sporgente, altezza rilevazione 8 m
      Prezzo
      239,16 €
      / pezzo *
      239,16 €
      / pezzo *
    • 3
      TXC515 - Rilevatore di movimento per corridoio KNX 360° sporgente rilevazione 30x5m
      TXC515
      Rilevatore movimento per corridoio KNX 360°, inst. sporgente, rilevazione 30x5m
      Prezzo
      230,15 €
      / pezzo *
      230,15 €
      / pezzo *
    • 4
      TXD505 - Rilevatore di movimento per corridoio KNX 360° a incasso rilevazione 30x5m
      TXD505
      Rilevatore movimento corridoio KNX 360°, inst. incasso, rilevazione 30x5m
      Prezzo
      219,87 €
      / pezzo *
      219,87 €
      / pezzo *
    • 5
      TXD501 - Rilevatore di presenza e movimento mini KNX 360° a incasso rilevazione Ø10m
      TXD501
      Rilevatore presenza/movimento mini KNX 360, inst. incasso, rilevazione area 20M
      Prezzo
      192,86 €
      / pezzo *
      192,86 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti