The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Rileva­tori di presenza e movimento
    • Rileva­tori di movimento
    • Rileva­tori da soffitto
    • TXC515
    Rilevatore di movimento per corridoio KNX, sporgente, per il controllo intelligente di luci, tapparelle e HVAC. Garantisce una copertura a 360°, area di rilevazione 30x5m e soglia di luminosità regolabile da 5 a 2000 lux. La temporizzazione è personalizzabile (5 s-60 min), con regolazione continua, funzione master/slave e 2 canali di regolazione. Si configura facilmente via ETS, easy KNX o telecomando. Ideale per edifici smart, consente di ottimizzare comfort e consumi.
    EAN
    3250612256297
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Rileva­tori di presenza e movimento
    • Rileva­tori da soffitto
    • Vedi altro

    Rilevatore di movimento per corridoio KNX 360° sporgente rilevazione 30x5m TXC515

    Prezzo
    230,15 €
    / pezzo *
    230,15 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Rilevatore di movimento per corridoio KNX 360° sporgente rilevazione 30x5m

    TXC515

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori per sensore di movimento 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori per sensore di movimento
    • EE807

      Telecomando IR per rilevatori da soffitto EERxxx TXDxxx TXCxxx e EEDxxx

      106,56 €  / pezzo*
    • EE808

      Telecomando IR per comandi ON/OFF e scenari per rilevatori da soffitto

      138,60 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento
      360 - 360
    • Tipo di sensore
      Rileva­tore di movimento
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      360 - 360
    Impos­tazioni
    • Ciclo di lavoro minimo
      5 s
    Serie
    • Altezza d'in­stal­lazione
      3 - 3 m
    Materiali
    • Codice RAL
      9010
    • Materiale
      Plas­tica, Materiale termoplas­tico
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    Equipag­giamento
    • Ingresso stazione secon­daria
      No
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    • Possibilità di montaggio a soffitto
      SÌ
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Tipi di dati
      Infor­mazioni di base, Telegramma KNX generico, Misurazione dell'il­luminamento
    • Formati dei dati
      KNX (TP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      SÌ
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      14 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      15 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TXC515
    PDF
    RoHS report TXC515
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TXC515 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TXC515

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TXC515 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TXC515

      Rilevatore movimento per corridoio KNX 360°, inst. sporgente, rilevazione 30x5m

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, it-IT 2022-06-13 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, it-IT 2022-06-13

      PDF
      1,25 MB
      Immagine Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2022-06-13 | Hager Italia

      Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2022-06-13

      PDF
      1,25 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato KNX TXD505_TXC515 | Hager Italia

      Voce di capitolato KNX TXD505_TXC515

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

      PDF
      77,39 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505 | Hager Italia

      ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      271,81 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009100A (DE, 2022-09) | Hager Italia

      Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009100A (DE, 2022-09)

      Guida applicazione de-DE 2022-11-21

      PDF
      2,86 MB
      Immagine Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager Italia

      Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

      Guida applicazione en-GB 2022-11-21

      PDF
      2,82 MB
      Immagine Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009102A (IT, 2022-09) | Hager Italia

      Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009102A (IT, 2022-09)

      Guida applicazione it-IT 2022-11-21

      PDF
      2,85 MB
      Immagine Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009096A (DE, 2022-09) | Hager Italia

      Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009096A (DE, 2022-09)

      Guida applicazione de-DE 2022-09-28

      PDF
      2,88 MB
      Immagine Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager Italia

      Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

      Guida applicazione en-GB 2022-09-28

      PDF
      2,86 MB
      Immagine Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009098A (IT, 2022-09) | Hager Italia

      Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009098A (IT, 2022-09)

      Guida applicazione it-IT 2022-10-14

      PDF
      2,88 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-01-18 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-01-18

      PDF
      118,96 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-01-18 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-01-18

      PDF
      104,74 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-05-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-05-22

      PDF
      404,23 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      EED515 - Rilevatore di movimento per corridoio 360° DALI2 sporgente rilevazione 30x5m
      EED515
      Rilevatore movim. 230V AC per corridoi DALI2 360° inst. sporgente, rilev. 30x5m
      Prezzo
      229,48 €
      / pezzo *
      229,48 €
      / pezzo *
    • 2
      TXC518 - Rilevatore di movimento Highbay KNX 360° sporgente rilevazione 22x12m
      TXC518
      Rilevatore movimento Highbay KNX 360°, inst. sporgente, altezza rilevazione 8 m
      Prezzo
      239,16 €
      / pezzo *
      239,16 €
      / pezzo *
    • 3
      EED513 - Rilevatore di presenza e movimento 360° DALI2 sporgente rilevazione Ø20m
      EED513
      Rilevatore presenza/movimento 230V AC DALI2 360 gradi sporgente, rilev. diam 20M
      Prezzo
      229,48 €
      / pezzo *
      229,48 €
      / pezzo *
    • 4
      52370 - Rilevatore di presenza e movimento 360° 10A sporgente
      52370
      Rilevatore di presenza e movimento 360° 10A sporgente
      Prezzo
      95,46 €
      / pezzo *
      95,46 €
      / pezzo *
    • 5
      EER513 - Rilevatore di presenza e movimento 360° 230V AC sporgente rilevazione Ø20m
      EER513
      Rilevatore presenza/movimento 360 230V AC inst. sporgente, rilevazione area 20M
      Prezzo
      104,52 €
      / pezzo *
      104,52 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti