The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Rileva­tori di presenza e movimento
    • Rileva­tori di movimento
    • Rileva­tori da soffitto
    • 52370
    Rilevatore di presenza/movimento 360°, installazione soffitto sporgente con soglia di luminosità (5-1000 lux) e ritardo spegnimento (5s-30min) regolabili. Copertura fino a Ø6 m, altezza max 4 m. Disponibile un contatto NA da 10A. Alimentazione 230V AC, carico max 2300 W. Ideale per accensione automatica in base a luce e movimento. IP21, installazione facile e sicura.
    EAN
    3542220523701
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Rileva­tori da soffitto

    Rilevatore di presenza e movimento 360° 10A sporgente 52370

    Prezzo
    95,46 €
    / pezzo *
    95,46 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Rilevatore di presenza e movimento 360° 10A sporgente

    52370

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento
      360 - 360
    • Tipo di sensore
      Rileva­tore di movimento
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      360 - 360
    Impos­tazioni
    • ritar­dato
      5 S - 30 Min
    • Soglia di sensibilità regolabile
      No
    • Tempo di ritardo allo spegnimento
      0
    • Ritardo di accen­sione
      0
    Illuminazione
    • Soglia di luminosità regolabile
      5 - 1000 lx
    • Potenza della lampada LED
      400 W
    • Sensibilità fotocel­lule
      5 - 1000 lx
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Terminale a vite
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Serie
    • Larghezza
      105 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      0
    • Altezza di montaggio consigliata
      2,5 - 3,5 m
    • Altezza d'in­stal­lazione
      2 - 4 m
    • Diametro
      100 mm
    • Diametro interno
      0
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9001
    • Materiale
      Plas­tica
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP21
    Equipag­giamento
    • Carico C
      SÌ
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    • Possibilità di montaggio a soffitto
      SÌ
    Testo
    • Funzione
      Utiliz­zabile solo come apparec­chio singolo
    • Tipo di montaggio
      Possibilità di montaggio su scatole da incasso, Per montaggio a soffitto
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V +10%/-15%
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      6 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      6 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration 52370
    PDF
    RoHS report 52370
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 52370 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 52370

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto 52370 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto 52370

      Rilevatore di presenza e movimento 360° 10A sporgente

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (it, 2017-09) | Hager Italia

      Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (it, 2017-09)

      Manuale di installazione it-IT 2017-11-09

      PDF
      937,46 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-11-04

      PDF
      126,18 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      EER513 - Rilevatore di presenza e movimento 360° 230V AC sporgente rilevazione Ø20m
      EER513
      Rilevatore presenza/movimento 360 230V AC inst. sporgente, rilevazione area 20M
      Prezzo
      104,52 €
      / pezzo *
      104,52 €
      / pezzo *
    • 2
      EED513 - Rilevatore di presenza e movimento 360° DALI2 sporgente rilevazione Ø20m
      EED513
      Rilevatore presenza/movimento 230V AC DALI2 360 gradi sporgente, rilev. diam 20M
      Prezzo
      229,48 €
      / pezzo *
      229,48 €
      / pezzo *
    • 3
      EED515 - Rilevatore di movimento per corridoio 360° DALI2 sporgente rilevazione 30x5m
      EED515
      Rilevatore movim. 230V AC per corridoi DALI2 360° inst. sporgente, rilev. 30x5m
      Prezzo
      229,48 €
      / pezzo *
      229,48 €
      / pezzo *
    • 4
      TXC518 - Rilevatore di movimento Highbay KNX 360° sporgente rilevazione 22x12m
      TXC518
      Rilevatore movimento Highbay KNX 360°, inst. sporgente, altezza rilevazione 8 m
      Prezzo
      239,16 €
      / pezzo *
      239,16 €
      / pezzo *
    • 5
      EER503 - Rilevatore di presenza e movimento 360° 230V AC a incasso rilevazione Ø20m
      EER503
      Rilevatore presenza/movimento 360 230V AC inst. incasso, rilevazione area 20M
      Prezzo
      99,86 €
      / pezzo *
      99,86 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti