The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Rileva­tori di presenza e movimento
    • Rileva­tori di movimento
    • Rileva­tori da soffitto
    • EED513
    Rilevatore di presenza e movimento DALI2, sporgente, installazione a soffitto e copertura 360°. Soglia luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con regolazione continua e temporizzazione personalizzabile da 5 s a 60 min. Area rilevamento 20m. Ad ogni rivelatore si possono collegare fino a 24 ballast. Funzione Master/Slave (max 10 slave) e controllo tramite telecomando (EE807/EE808). Ideale per ambienti residenziali e commerciali.
    EAN
    3250612256198
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Rileva­tori da soffitto

    Rilevatore di presenza e movimento 360° DALI2 sporgente rilevazione Ø20m EED513

    Prezzo
    229,48 €
    / pezzo *
    229,48 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Rilevatore di presenza e movimento 360° DALI2 sporgente rilevazione Ø20m

    EED513

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento
      360 - 360
    • Tipo di sensore
      Rileva­tore di presenza
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      360 - 360
    Impos­tazioni
    • Tempo di ritardo allo spegnimento
      0
    • Ritardo di accen­sione
      0
    Illuminazione
    • Potenza della lampada LED
      0
    • Sensibilità fotocel­lule
      5 - 2000 lx
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Morsetto a innesto
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Serie
    • Profon­dità di instal­lazione
      0
    • Altezza d'in­stal­lazione
      2,50 - 2,50 m
    • Diametro
      105 mm
    • Diametro interno
      0
    Materiali
    • Codice RAL
      9010
    • Materiale
      Plas­tica
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP41
    Equipag­giamento
    • Carico C
      No
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    • Possibilità di montaggio a soffitto
      SÌ
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      5 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      10 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration EED513
    PDF
    RoHS report EED513
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EED513 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EED513

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EED513 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EED513

      Rilevatore presenza/movimento 230V AC DALI2 360 gradi sporgente, rilev. diam 20M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, it-IT 2022-06-22 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, it-IT 2022-06-22

      PDF
      2,69 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2022-06-22 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2022-06-22

      PDF
      871,00 kB
      Immagine Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2022-06-22 | Hager Italia

      Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2022-06-22

      PDF
      2,09 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato DALI EED503_EED513 | Hager Italia

      Voce di capitolato DALI EED503_EED513

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

      PDF
      75,20 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-01-18 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-01-18

      PDF
      111,63 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-01-18 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-01-18

      PDF
      120,37 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-05-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-05-22

      PDF
      403,52 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      TXD501 - Rilevatore di presenza e movimento mini KNX 360° a incasso rilevazione Ø10m
      TXD501
      Rilevatore presenza/movimento mini KNX 360, inst. incasso, rilevazione area 20M
      Prezzo
      192,86 €
      / pezzo *
      192,86 €
      / pezzo *
    • 2
      EER505 - Rilevatore di movimento per corridoio 360° 230V AC a incasso rilevazione 30x5m
      EER505
      Rilevatore movimento corridoio 360° 230V AC inst. incasso, rilevazione 30x5m
      Prezzo
      99,86 €
      / pezzo *
      99,86 €
      / pezzo *
    • 3
      EER515 - Rilevatore di movimento per corridoio 360° 230V AC sporgente rilevazione 30x5m
      EER515
      Rilevatore movimento corridoio 360° 230V AC inst. sporgente, rilevazione 30x5m
      Prezzo
      104,52 €
      / pezzo *
      104,52 €
      / pezzo *
    • 4
      TXC513 - Rilevatore di presenza e movimento KNX 360° sporgente rilevazione Ø20m
      TXC513
      Rilevatore presenza/movimento KNX 360, inst. sporgente, rilevazione area 20M
      Prezzo
      230,15 €
      / pezzo *
      230,15 €
      / pezzo *
    • 5
      TXD505 - Rilevatore di movimento per corridoio KNX 360° a incasso rilevazione 30x5m
      TXD505
      Rilevatore movimento corridoio KNX 360°, inst. incasso, rilevazione 30x5m
      Prezzo
      219,87 €
      / pezzo *
      219,87 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti