The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Rileva­tori di presenza e movimento
    • Rileva­tori di movimento
    • Rileva­tori da soffitto
    • EER505
    Rilevatore di movimento per corridoio 230V AC, a incasso con installazione a soffitto e copertura 360°. Soglia luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con temporizzazione personalizzabile da 5 s a 60 min. Area rilevamento 30x5m. Contatto d'uscita NA 10 A con zero crossing. Funzione Master/Slave (max 10 slave) e controllo tramite telecomando (EE807/EE808). Ideale per ambienti industriali e commerciali.
    EAN
    3250612256242
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Rileva­tori da soffitto

    Rilevatore di movimento per corridoio 360° 230V AC a incasso rilevazione 30x5m EER505

    Prezzo
    99,86 €
    / pezzo *
    99,86 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Rilevatore di movimento per corridoio 360° 230V AC a incasso rilevazione 30x5m

    EER505

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento
      360 - 360
    • Tipo di sensore
      Rileva­tore di movimento
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      360 - 360
    Impos­tazioni
    • Tempo di ritardo allo spegnimento
      0
    • Ritardo di accen­sione
      0
    Illuminazione
    • Potenza della lampada LED
      400 W
    • Sensibilità fotocel­lule
      5 - 2000 lx
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Morsetto a innesto
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Serie
    • Profon­dità di instal­lazione
      78 mm
    • Altezza d'in­stal­lazione
      2,50 - 2,50 m
    • Diametro
      85 mm
    • Diametro interno
      68 mm
    Materiali
    • Codice RAL
      9010
    • Materiale
      Plas­tica
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP41
    Equipag­giamento
    • Carico C
      No
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    • Possibilità di montaggio a soffitto
      SÌ
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      5 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      10 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2022-06-07
    PDF
    207,91 kB
    REACH declaration EER505
    PDF
    RoHS report EER505
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EER505 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EER505

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EER505 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EER505

      Rilevatore movimento corridoio 360° 230V AC inst. incasso, rilevazione 30x5m

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (DE-FR, 2022-03) | Hager Italia

      Manual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (DE-FR, 2022-03)

      Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2022-03-15

      PDF
      1,49 MB
      Immagine Manual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (EN-IT, 2022-03) | Hager Italia

      Manual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (EN-IT, 2022-03)

      Manuale di installazione en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      1,49 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato Relè ON-OFF EER505_EER515 | Hager Italia

      Voce di capitolato Relè ON-OFF EER505_EER515

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

      PDF
      81,60 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Eu Declaration of Conformity | Hager Italia

      Eu Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-09-25

      PDF
      381,03 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      EED515 - Rilevatore di movimento per corridoio 360° DALI2 sporgente rilevazione 30x5m
      EED515
      Rilevatore movim. 230V AC per corridoi DALI2 360° inst. sporgente, rilev. 30x5m
      Prezzo
      229,48 €
      / pezzo *
      229,48 €
      / pezzo *
    • 2
      TXC518 - Rilevatore di movimento Highbay KNX 360° sporgente rilevazione 22x12m
      TXC518
      Rilevatore movimento Highbay KNX 360°, inst. sporgente, altezza rilevazione 8 m
      Prezzo
      239,16 €
      / pezzo *
      239,16 €
      / pezzo *
    • 3
      EED513 - Rilevatore di presenza e movimento 360° DALI2 sporgente rilevazione Ø20m
      EED513
      Rilevatore presenza/movimento 230V AC DALI2 360 gradi sporgente, rilev. diam 20M
      Prezzo
      229,48 €
      / pezzo *
      229,48 €
      / pezzo *
    • 4
      52370 - Rilevatore di presenza e movimento 360° 10A sporgente
      52370
      Rilevatore di presenza e movimento 360° 10A sporgente
      Prezzo
      95,46 €
      / pezzo *
      95,46 €
      / pezzo *
    • 5
      EER513 - Rilevatore di presenza e movimento 360° 230V AC sporgente rilevazione Ø20m
      EER513
      Rilevatore presenza/movimento 360 230V AC inst. sporgente, rilevazione area 20M
      Prezzo
      104,52 €
      / pezzo *
      104,52 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti