Rilevat. Pres.+ Luminos. Ir 220° Radio KNX Quicklink - Pile - Bianco - Parete TRE520
EAN
3250617573702
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
203,26 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
-
Ciclo di lavoro minimo30 s
Serie
-
Altezza di montaggio consigliata2,50 - 2,50 m
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXSÌ
Dotazione
-
Collegamento bus integratoSÌ
Illuminazione
-
Soglia di luminosità regolabile5 - 1000 lx
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 55 °C
Materiali
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS), Policarbonato (PC)
Testo
-
FunzioneFunzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, richiamo dello scenario in caso di movimento/assenza di movimento, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
-
Tipo di montaggioPer montaggio a muro e a soffitto, montaggio angolare con adattatore
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fi-FI 2023-02-21
PDF5,26 MBManuale di installazione fr-FR, de-DE 2023-02-21
PDF5,18 MBManuale di installazione it-IT, nl-NL 2023-02-21
PDF5,26 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD211,47 kBDatabase dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5232,75 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF1,01 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2024-01-18
PDF133,31 kB
Più documentazione