The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • TRE520
    Rilevatore radio KNX di movimento bianco con zona di rilevazione 220°, ideale per uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Alimentato da 3 batterie AAA, Regolazione della di luminosità (5 - 1000 LUX), sensibilità (20-100%) e temporizzazione (30 s-15 min). Portata fino a 16 m, testina orientabile, montaggio a parete o ad angolo con accessori. Frequenza 868,3 MHz. Configurabile via quicklink, easy o ETS (per easy e ETS necessario accoppiatore radio TR131A).
    EAN
    3250617573702
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Rileva­tori di presenza e movimento
    • Vedi altro

    Rilevatore di movimento 220° Radio KNX quicklink batterie bianco da parete TRE520

    Prezzo
    223,94 €
    / pezzo *
    223,94 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Rilevatore di movimento 220° Radio KNX quicklink batterie bianco da parete

    TRE520

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    • Ciclo di lavoro minimo
      30 s
    Serie
    • Altezza d'in­stal­lazione
      4 - 4 m
    • Altezza di montaggio consigliata
      2,50 - 2,50 m
    Funzioni
    • Ciclo di lavoro massimo
      15 min
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      SÌ
    Dotazione
    • Collegamento bus integrato
      SÌ
    Illuminazione
    • Soglia di luminosità regolabile
      5 - 1000 lx
    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento
      220 - 220
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      220 - 220
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -20 - 55 °C
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS), Policar­bonato (PC)
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9010
    Testo
    • Funzione
      Funzioni supplemen­tari semplici: +6 scenari, modalità di eser­cizio on/off, richiamo dello scenario in caso di movimen­to/as­senza di movimento, Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)
    • Tipo di montaggio
      Per montaggio a muro e a soffitto, montaggio angolare con adat­ta­tore
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      16 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      10 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TRE520
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TRE520 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TRE520

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TRE520 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TRE520

      Rilevatore di movimento 220° Radio KNX quicklink batterie bianco da parete

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fi-FI 2023-02-21 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fi-FI 2023-02-21

      PDF
      5,26 MB
      Immagine Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2023-02-21 | Hager Italia

      Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2023-02-21

      PDF
      5,18 MB
      Immagine Manuale di installazione it-IT, nl-NL 2023-02-21 | Hager Italia

      Manuale di installazione it-IT, nl-NL 2023-02-21

      PDF
      5,26 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Logiciel d'application ETS du TRE520 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TRE520

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      232,75 kB
      Immagine Logiciel d'application ETS du TRE520 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TRE520

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      211,47 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531 | Hager Italia

      Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531

      Guida applicazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,01 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-23

      PDF
      392,28 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      85145185 - Modulo pulsante radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      85145185
      Modulo pulsante radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      Prezzo
      306,92 €
      / pezzo *
      306,92 €
      / pezzo *
    • 2
      85745283 - Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, verniciato
      85745283
      Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, verniciato
      Prezzo
      448,79 €
      / pezzo *
      448,79 €
      / pezzo *
    • 3
      85145188 - Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      85145188
      Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      296,93 €
      / pezzo *
      296,93 €
      / pezzo *
    • 4
      85745285 - Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      85745285
      Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      Prezzo
      439,76 €
      / pezzo *
      439,76 €
      / pezzo *
    • 5
      85145183 - Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, vernic.
      85145183
      Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, vernic.
      Prezzo
      315,95 €
      / pezzo *
      315,95 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti