Proiettore Led 60W + Rilevatore Ir 220/360° Radio KNX Quicklink - Bianco TRE600
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per sensore di movimento 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy, quicklink
-
Ciclo di lavoro minimo30 s
-
Altezza di montaggio consigliata2,5 - 4,0 m
-
Con sistema bus radio KNXSÌ
-
Collegamento bus integratoSÌ
-
Soglia di luminosità regolabile5 - 1000 lx
-
Angolo di copertura regolabile45 - 90 °
-
Temperatura d’esercizio-20 - 45 °C
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS), Policarbonato (PC)
-
FunzionePreavviso di disattivazione sui dimmer per illuminazione, Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, richiamo dello scenario in caso di movimento/assenza di movimento, Con funzione di memoria per la simulazione di presenza, Funzione di apprendimento per la soglia di luminosità tramite pulsante, Con blocco pulsanti, Funzione party per l'attivazione per 2 ore, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
-
Tipo di montaggioPer installazione a muro, Montaggio di collegamento Plug + Play
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-11-02
PDF44,76 MBManuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14
PDF43,60 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5177,19 kBDatabase dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD169,14 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione de-DE 2012-02-23
PDF1,91 MBGuida applicazione en-GB, pl-PL 2012-02-23
PDF1,84 MBGuida applicazione it-IT 2012-02-23
PDF1,66 MB -
Descrizione delle funzioni
Descrizione delle funzioni de-DE 2012-03-01
PDF1,89 MBDescrizione delle funzioni en-GB 2012-03-01
PDF1,87 MBDescrizione delle funzioni it-IT 2012-03-01
PDF1,89 MB