The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • TRE600
    EAN
    3250617579346
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Rileva­tori di presenza e movimento
    • Vedi altro

    Proiettore Led 60W + Rilevatore Ir 220/360° Radio KNX Quicklink - Bianco TRE600

    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Proiettore Led 60W + Rilevatore Ir 220/360° Radio KNX Quicklink - Bianco

    TRE600

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori per sensore di movimento 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori per sensore di movimento
    • EE806

      Telecomando a infrarossi per rilevatori di movimento

      131,44 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy, quic­klink
    • Ciclo di lavoro minimo
      30 s
    Serie
    • Altezza d'in­stal­lazione
      2,5 - 4,0 m
    • Altezza di montaggio consigliata
      2,5 - 4,0 m
    Funzioni
    • Ciclo di lavoro massimo
      15 min
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      SÌ
    Dotazione
    • Collegamento bus integrato
      SÌ
    Illuminazione
    • Soglia di luminosità regolabile
      5 - 1000 lx
    Rilevazione
    • Angolo di coper­tura regolabile
      45 - 90 °
    • Angolo di rilevamento
      360 - 360
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      360 - 360
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -20 - 45 °C
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS), Policar­bonato (PC)
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9010
    Testo
    • Funzione
      Preav­viso di disat­tivazione sui dimmer per illuminazione, Funzioni supplemen­tari semplici: +6 scenari, modalità di eser­cizio on/off, richiamo dello scenario in caso di movimen­to/as­senza di movimento, Con funzione di memoria per la simulazione di presenza, Funzione di appren­dimento per la soglia di luminosità tramite pulsante, Con blocco pulsanti, Funzione party per l'at­tivazione per 2 ore, Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)
    • Tipo di montaggio
      Per instal­lazione a muro, Montaggio di collegamento Plug + Play
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      12 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      8 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TRE600
    PDF
    RoHS report TRE600
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TRE600 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TRE600

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TRE600 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TRE600

      Proiettore Led 60W + Rilevatore Ir 220/360° Radio KNX Quicklink - Bianco

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-11-02 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-11-02

      PDF
      44,76 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14

      PDF
      43,60 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Logiciel d'application ETS du TRE600 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TRE600

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      169,14 kB
      Immagine Logiciel d'applicatioon ETS du TRE600 | Hager Italia

      Logiciel d'applicatioon ETS du TRE600

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      177,19 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Description d'application ETS TRE600 | Hager Italia

      Description d'application ETS TRE600

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2012-02-23

      PDF
      1,84 MB
      Immagine Description d'application ETS TRE600 | Hager Italia

      Description d'application ETS TRE600

      Guida applicazione de-DE 2012-02-23

      PDF
      1,91 MB
      Immagine Description d'application ETS TRE600 | Hager Italia

      Description d'application ETS TRE600

      Guida applicazione it-IT 2012-02-23

      PDF
      1,66 MB
    • Descrizione delle funzioni

      Immagine Description d'application TX100 TRE600 | Hager Italia

      Description d'application TX100 TRE600

      Descrizione delle funzioni en-GB 2012-03-01

      PDF
      1,87 MB
      Immagine Description d'application TX100 TRE600 | Hager Italia

      Description d'application TX100 TRE600

      Descrizione delle funzioni de-DE 2012-03-01

      PDF
      1,89 MB
      Immagine Description d'application TX100 TRE600 | Hager Italia

      Description d'application TX100 TRE600

      Descrizione delle funzioni it-IT 2012-03-01

      PDF
      1,89 MB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      85145183 - Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, vernic.
      85145183
      Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, vernic.
      Prezzo
      315,95 €
      / pezzo *
      315,95 €
      / pezzo *
    • 2
      85145188 - Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      85145188
      Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      296,93 €
      / pezzo *
      296,93 €
      / pezzo *
    • 3
      85145185 - Modulo pulsante radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      85145185
      Modulo pulsante radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      Prezzo
      306,92 €
      / pezzo *
      306,92 €
      / pezzo *
    • 4
      85745283 - Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, verniciato
      85745283
      Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, verniciato
      Prezzo
      448,79 €
      / pezzo *
      448,79 €
      / pezzo *
    • 5
      85146188 - Mod. Puls. radio KNX doppio quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      85146188
      Mod. Puls. radio KNX doppio quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      363,83 €
      / pezzo *
      363,83 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti