The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • TCC510S
    EAN
    3250617579254
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Canale On/Off - Incasso TCC510S

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Canale On/Off - Incasso

    TCC510S

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori per sensore di movimento 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori per sensore di movimento
    • EE807

      Telecomando IR per rilevatori da soffitto EERxxx TXDxxx TXCxxx e EEDxxx

      106,56 €  / pezzo*
    • EE808

      Telecomando IR per comandi ON/OFF e scenari per rilevatori da soffitto

      138,60 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    • Ciclo di lavoro minimo
      5 s
    Serie
    • Altezza d'in­stal­lazione
      4 - 4 m
    • Altezza di montaggio consigliata
      2,5 - 3,5 m
    Funzioni
    • Ciclo di lavoro massimo
      480 min
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    Dotazione
    • Collegamento bus integrato
      SÌ
    Corrente
    • Corrente assor­bita dal bus in trasferimento dati
      10 mA
    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento
      360 - 360
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      360 - 360
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 45 °C
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS), Policar­bonato (PC)
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9010
    Testo
    • Funzione
      Collegamento di più sensori per l'es­pan­sione del campo di rilevazione
    • Tipo di montaggio
      Con morsetti a molla per montaggio a soffitto
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      7 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      8 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TCC510S
    PDF
    RoHS report TCC510S
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TCC510S | Hager Italia

      Immagine del prodotto TCC510S

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TCC510S | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TCC510S

      Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Canale On/Off - Incasso

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione da-DK, fi-FI, el-GR, it-IT, sv-SE 2011-04-29 | Hager Italia

      Manuale di installazione da-DK, fi-FI, el-GR, it-IT, sv-SE 2011-04-29

      PDF
      1,90 MB
      Immagine Manuale di installazione de-DE, nl-NL 2017-06-12 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, nl-NL 2017-06-12

      PDF
      681,36 kB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2011-04-29 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2011-04-29

      PDF
      1,93 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, pl-PL 2017-06-12 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, pl-PL 2017-06-12

      PDF
      671,65 kB
      Immagine Manuale di installazione it-IT, pt-PT 2017-06-12 | Hager Italia

      Manuale di installazione it-IT, pt-PT 2017-06-12

      PDF
      674,99 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Rilevatore di presenza 360° Bus KNX - TCC510S - scheda tecnica | Hager Italia

      Rilevatore di presenza 360° Bus KNX - TCC510S - scheda tecnica

      Appendice tecnica (singolo prodotto) it-IT 2024-01-17

      PDF
      439,51 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-11-17

      PDF
      125,66 kB
      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      404,51 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti