The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Misura
    • Trasfor­ma­tori di corrente e acces­sori
    • SRA02005
    Trasformatore di corrente 200/5 A, 2,5 VA, precisione 1% Cl. 1, con terminali a doppia presa di corrente. Dedicato alla misurazione su sbarre collettrici e cavi di alimentazione. Compatto, affidabile, ideale per impianti elettrici industriali e quadri di distribuzione. Di facile montaggio.
    EAN
    4049857139347
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Trasfor­ma­tori di corrente e acces­sori
    • Trasfor­ma­tori di corrente
    • Vedi altro

    Trasformatore di corrente 200-5 A BG 113 Cl. 1 SRA02005

    Prezzo
    41,96 €
    / pezzo *
    41,96 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Trasformatore di corrente 200-5 A BG 113 Cl. 1

    SRA02005

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Adat­ta­tore per guida DIN 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Adat­ta­tore per guida DIN
    • SRZH01

      Adattatore DIN TA BG113 BG213 BG313 BG41

      6,32 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Attributi di iden­tificazione specifici per la protezione
    • Tipo di filtro prodotto
      Trasfor­ma­tore di corrente plug-in
    Funzioni
    • Classe di precisione
      1
    Potenza
    • Potenza
      2,50 VA
    • Perdita di potenza a IN
      2,20 W
    Serie
    • Altezza
      70 mm
    • Larghezza
      49,50 mm
    • Profon­dità
      30 mm
    • Altezza di aper­tura
      20 mm
    • Larghezza dell'aper­tura
      29,50 mm
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Collegamento dei cavi
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni di impiego
    • Tensione di resis­tenza nominale
      3000 V
    • Tensione di eser­cizio massima
      720 V
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 40 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 40 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1.5 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 6 mm²
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP10
    • Classe d'isolamento
      E
    Corrente
    • Corrente primaria nominale (lpr)
      200 A
    • Corrente secon­daria nominale (lsr)
      5 A
    • Corrente nominale IN
      200 A
    • Corrente massima permanente di riscal­damento
      1,2*Ipr
    • Corrente termica nominale di breve durata (lth/1s)
      60*Ipr
    • Corrente nominale dinamica
      2.5*Ith
    • Fattore di limitazione sovra­ten­sione
      FS 5
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN, Piastra di montaggio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SRA02005
    PDF
    RoHS report SRA02005
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SRA02005 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SRA02005

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SRA02005 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SRA02005

      Trasformatore di corrente 200-5 A BG 113 Cl. 1

      PDF
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_MD_TDS_CurrentTransformers | Hager Italia

      UK_MD_TDS_CurrentTransformers

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2024-03-22

      PDF
      238,09 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      SRD10005 - Trasformatore di corrente 1000-5 A BG 613 CL 1
      SRD10005
      Trasformatore di corrente 1000-5 A BG 613 CL 1
      Prezzo
      100,65 €
      / pezzo *
      100,65 €
      / pezzo *
    • 2
      SRA00505 - Trasformatore di corrente 50-5 A BG 213 CL. 1
      SRA00505
      Trasformatore di corrente 50-5 A BG 213 CL. 1
      Prezzo
      46,63 €
      / pezzo *
      46,63 €
      / pezzo *
    • 3
      SRG30005 - Trasformatore di corrente 3000-5 A BG 1254 CL 1
      SRG30005
      Trasformatore di corrente 3000-5 A BG 1254 CL 1
      Prezzo
      340,84 €
      / pezzo *
      340,84 €
      / pezzo *
    • 4
      SRF25005 - Trasformatore di corrente 2500-5 A BG 1034 CL 1
      SRF25005
      Trasformatore di corrente 2500-5 A BG 1034 CL 1
      Prezzo
      264,50 €
      / pezzo *
      264,50 €
      / pezzo *
    • 5
      SRI03005 - Trasformatore di corrente 300-5 ABG 413 CL 1
      SRI03005
      Trasformatore di corrente 300-5 ABG 413 CL 1
      Prezzo
      48,96 €
      / pezzo *
      48,96 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti