The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Misura
  • Trasfor­ma­tori di corrente e acces­sori
  • SRR01005A
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia

Trasformatore di corrente apribile 100-5 A CL 1 SRR01005A

Trasformatore di corrente apribile 100/5 A, 0,2 VA, classe di precisione 1, con cavi di collegamento secondario da 1,5 m. Dedicato alla misurazione su sbarre collettrici e cavi di alimentazione. Compatto, affidabile, ideale per l'installazione post-equipment sotto tensione in impianti elettrici industriali e quadri di distribuzione.
EAN
3250610018323
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
137,00 €
/ pezzo *
137,00 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Trasformatore di corrente apribile 100-5 A CL 1

SRR01005A

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Attributi di iden­tificazione specifici per la protezione
  • Tipo di filtro prodotto
    Trasfor­ma­tore di corrente a nucleo apribile
Funzioni
  • Classe di precisione
    1
Potenza
  • Potenza
    0,2 VA
Serie
  • Diametro di aper­tura
    18 mm
  • Altezza
    72,8 mm
  • Larghezza
    44,4 mm
  • Profon­dità
    59,6 mm
  • Altezza di aper­tura
    19,5 mm
  • Larghezza dell'aper­tura
    18 mm
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    3000 V
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -40 - 65 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -40 - 65 °C
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Corrente
  • Corrente massima primario
    100 A
  • Inten­sità massima del secon­dario
    5 A
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Guida DIN, Piastra di montaggio

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-03-01
PDF
292,95 kB
Hager REACH declaration SRR01005A
PDF
Hager RoHS report SRR01005A
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine SRR01005A | Hager Italia

    Immagine del prodotto SRR01005A

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SRR01005A | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto SRR01005A

    Trasf. di Corrente apribile SC1 100/5A 0,7VA Classe 1 ⌀18mm - Lungh. cavo 1 m

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15 | Hager Italia

    Manuale di installazione fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15

    PDF
    627,80 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-11 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-11

    PDF
    231,18 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HTC320H - Modulo comunicazione modbus con input/output per h3+ P160, P250, P630 Energy
    HTC320H
    Modulo comunicazione modbus con input/output per h3+ P160, P250, P630 Energy
    Prezzo
    296,84 €
    / pezzo *
    296,84 €
    / pezzo *
  • 2
    XVA630 - Contatore 3P 80A per gestione dinamica potenza stazioni witty one, plus e pro
    XVA630
    Contatore 3P 80A per gestione dinamica potenza stazioni witty one, plus e pro
    Prezzo
    278,00 €
    / pezzo *
    278,00 €
    / pezzo *
  • 3
    XVA610 - Contatore 1P 80A per gestione dinamica potenza stazioni witty one, plus e pro
    XVA610
    Contatore 1P 80A per gestione dinamica potenza stazioni witty one, plus e pro
    Prezzo
    201,00 €
    / pezzo *
    201,00 €
    / pezzo *
  • 4
    SRR01605A - Trasformatore di corrente apribile 160-5 A CL 1
    SRR01605A
    Trasf. di Corrente apribile SC1 160/5A 0, 7VA Classe 1 ⌀18mm - Lungh. cavo 2m
    Prezzo
    137,00 €
    / pezzo *
    137,00 €
    / pezzo *
  • 5
    SRR02505A - Trasformatore di corrente apribile 250-5 A CL 1
    SRR02505A
    Trasf. di Corrente apribile SC1 250/5A 0, 7VA Classe 1 ⌀18mm - Lungh. cavo 2m
    Prezzo
    137,00 €
    / pezzo *
    137,00 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti