Accessorio di montaggio DIN per trasformatori di corrente BG113, BG213, BG313 e BG41, modello SRZH01 di Hager. In robusta plastica, con larghezza 40 mm e altezza 16 mm, da fissare su guida DIN. Garantisce installazione pulita e stabile all’interno dell’armadio elettrico.
EAN
4049857063710
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Adattatore DIN TA BG113 BG213 BG313 BG41 SRZH01
Prezzo
6,32 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Materiali
-
MaterialePlastica
Serie
-
Altezza16 mm
-
Larghezza40 mm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SRZH01
Adattatore DIN TA BG113 BG213 BG313 BG41
PDF
Più documentazione