The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Misura
    • Trasfor­ma­tori di corrente e acces­sori
    • SRR00635A
    Trasformatore di corrente apribile 63/5 A, 0,6 VA, classe di precisione 3, con cavi di collegamento secondario da 1,5 m. Dedicato alla misurazione su sbarre collettrici e cavi di alimentazione. Compatto, affidabile, ideale per l'installazione post-equipment sotto tensione in impianti elettrici industriali e quadri di distribuzione.
    EAN
    3250610018309
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Trasfor­ma­tori di corrente e acces­sori
    • Conta­tori e centrali di misura
    • Trasfor­ma­tori di corrente
    • Vedi altro

    Trasformatore di corrente apribile 63-5 A CL. 3 SRR00635A

    Prezzo
    151,79 €
    / pezzo *
    151,79 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Trasformatore di corrente apribile 63-5 A CL. 3

    SRR00635A

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Attributi di iden­tificazione specifici per la protezione
    • Tipo di filtro prodotto
      Trasfor­ma­tore di corrente a nucleo apribile
    Funzioni
    • Classe di precisione
      3
    Potenza
    • Potenza
      0,6 VA
    Serie
    • Diametro di aper­tura
      18 mm
    • Altezza
      72,8 mm
    • Larghezza
      44,4 mm
    • Profon­dità
      59,6 mm
    • Altezza di aper­tura
      19,5 mm
    • Larghezza dell'aper­tura
      18 mm
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Collegamento dei cavi
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni di impiego
    • Tensione di resis­tenza nominale
      3000 V
    • Tensione di eser­cizio massima
      720 V
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 65 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 65 °C
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Classe d'isolamento
      H
    Corrente
    • Corrente primaria nominale (lpr)
      63 A
    • Corrente secon­daria nominale (lsr)
      5 A
    • Corrente nominale IN
      63 A
    • Corrente massima permanente di riscal­damento
      1,2*Ipr
    • Corrente termica nominale di breve durata (lth/1s)
      60*Ipr
    • Corrente nominale dinamica
      2.5*Ith
    • Fattore di limitazione sovra­ten­sione
      FS 5
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN, Piastra di montaggio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2026-05-07
    PDF
    292,95 kB
    REACH declaration SRR00635A
    PDF
    RoHS report SRR00635A
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SRR00635A | Hager Italia

      Immagine del prodotto SRR00635A

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SRR00635A | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SRR00635A

      Trasf. di Corrente apribile SC1 063/5A 0,7VA Classe 3 ⌀18mm Lungh. cavo 1 m

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15 | Hager Italia

      Manuale di installazione fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15

      PDF
      627,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      258,32 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      SM205 - Modulo temperatura per centrale di misura SM103E
      SM205
      Modulo temperatura per centrale di misura SM103E
      Prezzo
      559,09 €
      / pezzo *
      559,09 €
      / pezzo *
    • 2
      SRR01255A - Trasformatore di corrente apribile 125-5 A CL 1
      SRR01255A
      Trasf. di Corrente apribile SC1 125/5A 0, 7VA Classe 1 ⌀18mm - Lungh. cavo 2m
      Prezzo
      151,79 €
      / pezzo *
      151,79 €
      / pezzo *
    • 3
      SRR01605A - Trasformatore di corrente apribile 160-5 A CL 1
      SRR01605A
      Trasf. di Corrente apribile SC1 160/5A 0, 7VA Classe 1 ⌀18mm - Lungh. cavo 2m
      Prezzo
      151,79 €
      / pezzo *
      151,79 €
      / pezzo *
    • 4
      ECR140D - Contatore monofase diretto 40 A Modbus RTU MID 1M
      ECR140D
      Contatore monofase diretto 40 A Modbus RTU MID 1M
      Prezzo
      195,63 €
      / pezzo *
      195,63 €
      / pezzo *
    • 5
      SM213 - Modulo IP  Jbus/Modbus per SM103E
      SM213
      Modulo IP Jbus/Modbus per SM103E
      Prezzo
      830,02 €
      / pezzo *
      830,02 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti