SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12.5kA • SPA212 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            SPA212 - SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12,5kA Up 1,5kV
            SPA212 - SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12,5kA Up 1,5kV

            SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12,5kA Up 1,5kV

            SPA212

            SPA212 - SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12,5kA Up 1,5kV
            SPA212 - SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12,5kA Up 1,5kV
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12,5kA Up 1,5kV SPA212

            EAN
            3250615513175
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            381,08 €
            / pezzo *
            381,08 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
              50 kA
            • Assenza di correnti di disper­sione
              SÌ
            • Dispositivo di protezione da sovracor­rente massimo, collegamento in paral­lelo (fusibile)
              160 A
            • Corrente di impulso da fulmine Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE
              12,5 kA, 25 kA
            Sistema di alimen­tazione
            • Tipo di rete
              TN-S, TT
            Connet­tività
            • Tipo di connes­sione
              Terminale a vite
            Equipag­giamento
            • Con contatto per gestione da remoto
              SÌ
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              2
            Condizioni di impiego
            • Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1
              1,50 kV
            • Tensione opera­tiva continua Uc secondo IEC 61643-1
              264 V
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              240 - 415 V
            • Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-11
              1,5 kV
            Architet­tura
            • Numero di poli
              2
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -40 - 85 °C
            Serie
            • Altezza
              99,7 mm
            • Larghezza
              36 mm
            • Profon­dità
              76,6 mm
            Controlli e indica­tori
            • Con spia luminosa
              SÌ
            Norma­tive
            • Classe di requisiti IEC 61643
              T1, T2, T3
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              3 - 4,5 Nm
            Connes­sione
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
              2,5 - 25,0 mm²
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
              2,5 - 35,0 mm²
            • Sezione contatto di segnale
              0,2 - 25,0 mm²
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration SPA212 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SPA212 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine SPA212 | Hager Italia

              Immagine del prodotto SPA212

            • Manuale di installazione

              Immagine Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2022-04-12 | Hager Italia

              Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2022-04-12

              Manuale di installazione cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2022-11-10

              PDF
              791,44 kB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione | Hager Italia

              Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28

              PDF
              200,77 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-11-15

              PDF
              315,45 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-11-15

              PDF
              330,72 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              SPA001N - Cartuccia N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
              SPA001N
              Cartuccia N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
              Prezzo
              434,79 €
              / pezzo *
              434,79 €
              / pezzo *
            • 2
              SPA081 - Cartuccia L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV per SPD tipo SPA80X
              SPA081
              Cartuccia L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV per SPD tipo SPA80X
              Prezzo
              352,00 €
              / pezzo *
              352,00 €
              / pezzo *
            • 3
              SPA090 - Cartuccia 1P T1+T2 L-N per SPD tipo SPA9xx
              SPA090
              Cartuccia 1P T1+T2 L-N per SPD tipo SPA9xx
              Prezzo
              97,21 €
              / pezzo *
              97,21 €
              / pezzo *
            • 4
              SPA090N - Cartuccia1P T1+T2 N-PE per SPD tipo SPA9xxx
              SPA090N
              Cartuccia1P T1+T2 N-PE per SPD tipo SPA9xxx
              Prezzo
              104,38 €
              / pezzo *
              104,38 €
              / pezzo *
            • 5
              SPA412 - SPD T1+T2 4P TN-S/TT 12,5kA Up 1,5kV
              SPA412
              SPD T1+T2 4P TN-S/TT 12, 5kA Up 1, 5kV
              Prezzo
              513,41 €
              / pezzo *
              513,41 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti