The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Portafusibili sezionabili e fusibili
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico
    • SB432PV
    Questo sezionatore rotativo a 4 poli è progettato specificamente per le stringhe fotovoltaiche, garantendo un'interruzione sicura e affidabile dell'alimentazione in corrente continua. Con una capacità nominale di 32 Ampere e 1000 V DC, è ideale per sistemi fotovoltaici di medie dimensioni. La sua dimensione compatta di 3.5 moduli DIN ne facilita l'installazione all'interno di quadri elettrici standard.
    EAN
    3250615521392
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico

    Sezionatore rotativo fotovoltaico 4P 32A 1000VDC 3.5 moduli DIN SB432PV

    Prezzo
    221,55 €
    / pezzo *
    221,55 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Sezionatore rotativo fotovoltaico 4P 32A 1000VDC 3.5 moduli DIN

    SB432PV

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    • Numero di poli
      4P
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      3,50
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      32 A
    Condizioni di impiego
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      DC; c.c.; corrente continua
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      1000 V
    • Tensione nominale in DC
      1000 - 1000 V
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      1,80 - 1,80 Nm
    Serie
    • Altezza
      85 mm
    • Larghezza
      61,25 mm
    • Profon­dità
      72 mm
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      6,90 W
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 65 °C
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      4 - 10 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      4 - 16 mm²
    Solo per uso interno
    • ‌Stan­dard
      EN 60947-3

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SB432PV
    PDF
    RoHS report SB432PV
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SB432PV | Hager Italia

      Immagine del prodotto SB432PV

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SB432PV | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SB432PV

      Sezionatore rotativo fotovoltaico 4P 32A 1000VDC 3.5 moduli DIN

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2021-10-25 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2021-10-25

      PDF
      144,58 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-10-04

      PDF
      910,04 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      258,14 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      258,14 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      LF302PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
      LF302PV
      Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
      Prezzo
      38,24 €
      / pezzo *
      38,24 €
      / pezzo *
    • 2
      LU501 - Portafusibile UL 10.3X38 1P 1 modulo DIN
      LU501
      Portafusibile UL 10.3X38 1P 1 modulo DIN
      Prezzo
      6,46 €
      / pezzo *
      6,46 €
      / pezzo *
    • 3
      L501PV - Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 1P 1000 V DC 1 modulo Din
      L501PV
      Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 1P 1000 V DC 1 modulo Din
      Prezzo
      10,11 €
      / pezzo *
      10,11 €
      / pezzo *
    • 4
      L50600 - Portafusibile 10.3X38 1P 1 modulo Din
      L50600
      Portafusibile 10.3X38 1P 1 modulo Din
      Prezzo
      15,93 €
      / pezzo *
      15,93 €
      / pezzo *
    • 5
      LS604 - Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P+N 6 moduli DIN
      LS604
      Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P+N 6 moduli DIN
      Prezzo
      99,23 €
      / pezzo *
      99,23 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti