Portafusibile Sezionabile L38 32 A 10X38 Mm 3 Poli+N 4 M. Din LSN504
EAN
3250614120107
Marca
Hager
Confezione
3 Pezzi
Prezzo
26,28 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
-
Barra di fase 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza76,50 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità76,90 mm
Architettura
-
Numero di poli4
Corrente
-
Corrente nominale32 A
-
Corrente nominale della cartuccia del fusibile2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm8
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 70 °C
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale2,20 - 2,20 Nm
-
Montaggio suGuida DIN
Potenza
-
Potenza dissipata totale3,50 W
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC/DC
-
Categoria di sovratensione secondo IEC60947-13
Protezione
-
Grado di protezione IPIP2X
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1 - 16 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1 - 16 mm²
Fusibile
-
Taglia del fusibile10.3 x 38
Porta / coperchio
-
BloccabileSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.