Portafusibile modulare sezionabile per la protezione delle applicazioni in bassa tensione fino a 25 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 8x32 e presenta un ingombro pari a 1 modulo DIN. Questo portafusibile 1P ha un grado di protezione IP2x e una potenza dissipata di 2,90 W.
EAN
3250614120015
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
12 pezzi
Portafusibile 8x32 1P 1 modulo DIN LSN401
Prezzo
6,31 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Barra di fase 1 product.page.accessories.products-available -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
Serie
-
Altezza76,50 mm
-
Larghezza17,50 mm
-
Profondità76,90 mm
Architettura
-
Numero di poli1
-
Numero di poli1P
Corrente
-
Corrente nominale IN25 A
-
Corrente nominale della cartuccia del fusibile2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm2
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 70 °C
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale2,20 - 2,20 Nm
-
Montaggio suGuida DIN
Potenza
-
Perdita di potenza a IN2,90 W
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui690 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-14
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP2X
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili1 - 16 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi1 - 16 mm²
Fusibile
-
Taglia del fusibile8.5 x 31.5
Porta / coperchio
-
BloccabileSì
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF258,53 kB
Più documentazione