The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Portafusibili sezionabili e fusibili
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico
    • LS703
    Portafusibile modulare accessoriabile per la protezione delle applicazioni in bassa tensione fino a 125 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 22x58 e presenta un ingombro pari a 6 moduli DIN. Questo portafusibile 3P ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 38,50 W.
    EAN
    3250614197031
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico

    Portafusibile accessoriabile 22x58 3P 6 moduli DIN LS703

    Prezzo
    105,35 €
    / pezzo *
    105,35 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Portafusibile accessoriabile 22x58 3P 6 moduli DIN

    LS703

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Supporti portafrutti per guida DIN 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • LS672

      Spia di segnalazione 230 V CA per L51-L58

      9,96 €  / pezzo*
    • LS771

      Microinterruttore tripolare per portafusibile L51

      25,23 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      125 mm
    • Larghezza
      105 mm
    • Profon­dità
      96 mm
    Architet­tura
    • Numero di poli
      3
    • Numero di poli
      3P
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      125 A
    • Corrente nominale della cartuccia del fusibile
      16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      6
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      12
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 40 °C
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      4 - 4 Nm
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      38,50 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      690 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8 kV
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      3
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      2,5 - 35 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      2,5 - 50 mm²
    Fusibile
    • Taglia del fusibile
      22 x 58
    Porta / coper­chio
    • Bloc­cabile
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Fuse carrier 1P 125A L58 2M (English )
    PDF
    403,79 kB
    REACH declaration LS703
    PDF
    Hager RoHS report LS703
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine LS703 | Hager Italia

      Immagine del prodotto LS703

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto LS703 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto LS703

      Portafusibile accessoriabile 22x58 3P 6 moduli DIN

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      276,18 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      LR604 - Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P+N 6 moduli DIN
      LR604
      Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P+N 6 moduli DIN
      Prezzo
      88,00 €
      / pezzo *
      88,00 €
      / pezzo *
    • 2
      LS671 - Microinterruttore tripolare per portafusibile L51
      LS671
      Microinterruttore tripolare per portafusibile L51
      Prezzo
      23,58 €
      / pezzo *
      23,58 €
      / pezzo *
    • 3
      LS770 - Microinterruttore unipolare per portafusibile L51
      LS770
      Microinterruttore unipolare per portafusibile L51
      Prezzo
      17,42 €
      / pezzo *
      17,42 €
      / pezzo *
    • 4
      LR602 - Portafusibile non accessoriabile 14x51 2P 3 moduli DIN
      LR602
      Portafusibile non accessoriabile 14x51 2P 3 moduli DIN
      Prezzo
      43,94 €
      / pezzo *
      43,94 €
      / pezzo *
    • 5
      LF302PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
      LF302PV
      Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
      Prezzo
      38,24 €
      / pezzo *
      38,24 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti