Rele' Differenziale Reg. 0.03-30 A Temp. Display Lcd 3 Moduli Din HR525
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Rilascio di corrente residua del toroide 9 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Sensibilità IΔn30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 5000 mA, 10000 mA
-
Toroidi: Sovraccarico ammesso30 kA/100 ms
-
Con toroide differenzialeSÌ
-
Tipo di corrente residuaA
-
Ritardo regolabileSÌ
-
Distanza massima di collegamento tra ricevitore e trasmettitore25m e 50m doppino telefonico
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HR525
Rele' Differenziale Reg. 0.03-30 A Temp. Display Lcd 3 Moduli Din
PDF -
Manuale di installazione
Notice Relais différentiels HR525
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2019-10-09
PDF2,36 MB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf
Technical data sheet including characteristics for earth fault relays.
PDF95,85 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF943,64 kB