Controporta interna per venezia altezza 1900 mm e larghezza 1000 mm per venezia. E' realizzata in lamiera spessore 15/10 e rinforzata da profili verticali di irrigidimento, garantisce eccellente robustezza e durabilità nel tempo. Dispone di 2 chiusure a leva con inserto triangolare e offre un pratico senso di apertura reversibile. Il fissaggio avviene ai gruppi 4 montanti e ai montanti di scorrimento verticali tramite profili e viti in dotazione.
EAN
3250610681749
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza174 mm
-
Larghezza1039 mm
-
Profondità30 mm
Porta / coperchio
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Tipo di porta quadro elettricoControporta
Materiali
-
Codice RAL7032
-
ColoreGrigio ciottolo
-
Colore prodottoGrigio ciottolo
-
MaterialeMetallo
-
TrattamentoVerniciato a polvere
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Equipaggiamento
-
Numero di sezioni in larghezza5
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FX717
Controporta interna H1900 L1000 RAL7035 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione