Venezia Porta Cieca Dimensioni 400 X 2100 Mm Ral7035 FX547
EAN
3250610680384
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
425,86 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza400 mm
-
Larghezza2125 mm
-
Profondità25 mm
Porta / coperchio
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta a serratura
Materiali
-
Codice RAL7032
-
ColoreGrigio ciottolo
-
MaterialeMetallo
-
TrattamentoVerniciato a polvere
Equipaggiamento
-
Numero di sezioni in larghezza2
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Grado di protezione IPIP55
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.