Zoccolo H100 L1600 P400 RAL7042 venezia FX447
Zoccolo per venezia, altezza 100 mm, larghezza 1600 mm e profondità 400 mm, è composto da 4 angolari reversibili in lamiera spessore 20/10 e 4 flange di chiusura in lamiera 15/10, fissate con 8 viti automaschianti M6. Si fissa ai gruppi base/testata con 4 viti in dotazione. È sovrapponibile e consente il sollevamento del quadro con transpallet. Offre spazio per l'ingresso e la gestione dei cavi, protezione e stabilità.
EAN
3250610681527
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
210,88 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza150 mm
-
Larghezza1690 mm
-
Profondità105 mm
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
Materiali
-
ColoreGrigio ciottolo
-
MaterialeAcciaio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FX447
Zoccolo H100 L1600 P400 RAL7042 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione